(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD090DZW
充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V インパクトドライバーオヨビシュウヘンブヒン

充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V TD090DZW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
9,261円
税込単価
10,187円

小型・軽量ボディーにハイパワーの充電式インパクトドライバ。【特長】・10.8V...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    90
  • 充電式:
  • ネジ締め能力(mm):
    小ネジM4~M8・ボルトM5~M12・コーススレッド22~90・高力ボルトM5~M10
  • 回転数(回転/分):
    0~2,400
  • 打撃数(回/分):
    0~3,000

(i)ご注意

  • TD090DZとTD090DZWにバッテリ、充電器、プラスチックケースは付属しません。

型番

TD090DZW 解除

Loading...

TD090DZW の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

10.8V充電式インパクトドライバ(青・白) 外観図
 ※ボディ色:白、バッテリー取り付け状態 

製品の基本仕様・特長

型番締付け能力(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
打撃数
(min-1
[回/分]
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※1質量
(kg)
(バッテリ
含む)
標準
付属品
小ネジ普通
ボルト
高力
ボルト
コーススレッド木ネジ
φ3.8×45mm
木ネジ
φ4.2×65mm
小ネジ
M8×16mm
TD090DM4~M8M5~M12M5~M1022~900~2,4000~3,000約170本約90本約550本0.92(+)ビット
2-65
ホルスタ
(DZは除く)

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

型番リスト

型番
販売セット内容
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD090DZW

本体のみ
760

1個

9,261( 10,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量ボディーにハイパワーの充電式インパクトドライバ。
【特長】
・10.8V 1.3Ah Li-ionバッテリ対応。
・小型・軽量ボディーながら最大締め付けトルクは90N・m。質量はバッテリーを含めても0.92kg。
・優れた1充電当たりの作業量。M8×16mmのねじなら参考値約550本の締め付けが可能。
・滑りにくく、しっかり握れるソフトグリップ。
・回転前点灯と残照機能付LEDライトを装備。しかも、蓄光バンパ付。
・回転速度は無段変速スイッチで調整可能。
・お持ちの備品に合わせて、セット(バッテリ、充電器、ケース付)と本体のみの2種類から選択可能。
【仕様】
・最大締め付けトルク:90N・m
・回転数:0~2,400min-1
・打撃数:0~3,000min-1
・付属品(TD090DWX、TD090DWXW):バッテリ2個、充電器、プラスチックケース
・付属品(TD090DZ、TD090DZW):なし

(i)ご注意

  • TD090DZとTD090DZWにバッテリ、充電器、プラスチックケースは付属しません。

カタログ

 

Loading...

TD090DZWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバ TD090D 10.8Vの型番TD090DZWのページです。
型番TD090DZWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

    充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

    充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

        充電式4モードインパクトドライバTP131D

        充電式4モードインパクトドライバTP131D

          充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

          充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

            充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

            充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

              充電インパクトドライバー(7.2V)

              充電インパクトドライバー(7.2V)

                充電式インパクトドライバ TD110D

                充電式インパクトドライバ TD110D

                  充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                  充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                    充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

                    充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

                      インパクトドライバ(単相100V)

                      インパクトドライバ(単相100V)

                        メーカー マキタ Panasonic マキタ マキタ Panasonic Panasonic BLACK AND DECKER マキタ Panasonic BLACK AND DECKER マキタ
                        通常価格 9,261円 24,503円 26,046円 26,914円 34,112円 23,351円 8,968円 8,551円 15,073円 7,465円 30,186円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                        電圧(V) 10.8 - 18 14.4 - - - 10.8 7.2 - -
                        最大トルク(N・m) 90 - 60 145 - - - 110 25 - 145
                        充電式 - - - - ×
                        ネジ締め能力(mm) 小ネジM4~M8・ボルトM5~M12・コーススレッド22~90・高力ボルトM5~M10 - 小ネジM4~M8、普通ボルトM4~M12、コーススレッド22~75、高力ボルトM4~M8 - - - - - - - 小ネジM4~M10・ボルトM6~M14・コーススレッド22~125・高力ボルトM6~M12
                        回転数(回転/分) 0~2,400 - 0~2000 - - - - 0~2600 - - 0-2600

                        充電式インパクトドライバ TD090D 10.8Vのレビュー

                        評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                        ドリル
                        評価 5.0満足度:5.02018/06/21
                        普通の形のインパクトと比べるとバッテリーの重さが無いので
                        バランスがおかしい感じがしますが、慣れると軽くて扱いやすいです

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        軽くて便利
                        評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                        スライド式バッテリーは重く、予備バッテリーを持って現場に行くのが
                        大変でしたが、こちらのタイプはパワーは弱いですが、十分な作業を
                        こなしてくれます。何より、軽さが良いです。疲れが違います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        DIYに
                        評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                        18Vの充電式インパクトドライバを使用しておりましたが、
                        軽量化し作業効率を上げたく本品を購入。
                        必要最低限のパワーと回転数はあります。
                        軽量なので取り回しが楽で、作業効率がとても上がりそうです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ビス打ち込み
                        評価 4.0満足度:4.02018/07/04
                        18VBLモーターモデルと使い分けていますが、軽く小振りなのでハンドリングは大変良いと感じます、もう少しグリップの径が細ければ(手が小さいため)満足度は5点です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TD090DWX
                        TD090DWXW
                        TD090DZ
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        販売セット内容 質量
                        (g)

                        18,821円

                        ( 20,703円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        本体/ケース/バッテリー/充電器920

                        18,821円

                        ( 20,703円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        本体/ケース/バッテリー/充電器920

                        9,261円

                        ( 10,187円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        本体のみ760

                        インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました