(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH43K
  • 数量スライド割引

ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH43K (レビュー)

通常価格(税別)
5,167円
税込価格
5,684円
通常出荷日
5日目
12.7mm差込角ラチェットハンドル。
【特長】
・48枚歯で送り角7.5°
・より狭い箇所でも作業が効率よく行えます
・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます
【用途】
機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH43Kのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械部品整備用
    評価 4.0満足度:4.02021/01/22
    メーカー品の為使用感には全く問題ありませんでした。値段的にはもう少し安ければ。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH43K

ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH43K

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH33K

    ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH33K

      ソケットアダプター 168

      ソケットアダプター 168

        ソケットアダプター 68

        ソケットアダプター 68

          ソケットアダプター 128

          ソケットアダプター 128

            ソケットアダプター 138

            ソケットアダプター 138

              ソケットアダプター 148

              ソケットアダプター 148

                インパクト用Oリング

                インパクト用Oリング

                  ソケットアダプター 48

                  ソケットアダプター 48

                    ソケットアダプター 158

                    ソケットアダプター 158

                      TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

                      TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

                        オフセットハンドル 301

                        オフセットハンドル 301

                          ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

                          ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE トラスコ中山
                            通常価格 5,167円 5,850円 6,901円 1,595円 2,340円 2,740円 4,405円 400円 1,495円 5,150円 6,920円 2,440円 3,279円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 25.4 12.7 12.7 19 19 - 9.5 25.4 12.7 12.7 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 1 1/2 1/2 3/4 3/4 - 3/8 1 1/2 1/2 -
                            全長(L寸法)(mm) 255 182 77 31.6 42 46 60 - 23.9 61 227 275 -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 関連部品 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。