(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
735円 ~ 64,206円
税込価格
809円 ~ 70,627円

樹脂製の本体により、重量5.8kgと軽量。室内で設置場所を選ばず気軽に使用可能...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
電圧(V)
最大無負荷回転数(rpm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
販売パーツ
JANコード
外径(mm)
刃厚(mm)
サイズ(mm)
粒度(♯)
種類
用途
刃数
適応機種
定格時間
付属品
重量(g)
特長
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
小型切断機
AC100
3500~6000
200
2
卓上丸鋸盤(本体)
-
-
-
300(W)×170(H)×260(D)
-
-
-
-
-
15分
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド、集塵口アダプター付
5800
刃の角度調節で斜め切りが可能。回転数は無段階調整可
-

1個

64,206( 70,627円 )

2日目

その他関連品
-
-
-
-
ディスクカッター(交換部品)
-
85
1.2
-
-
超硬
紙フェノール、鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、アクリル板、軟質木材
24山
K-210用
-
-
-
-
-

1個

3,954( 4,349円 )

2日目

その他関連品
-
-
-
-
ディスクカッター(交換部品)
-
85
0.8
-
150
ダイヤモンド
紙フェノール、ガラスエポキシ、セラミック、鉄板(非熱処理)
-
K-210用
-
-
-
-
-

1個

8,571( 9,428円 )

2日目

その他関連品
-
-
-
-
ディスクカッター(交換部品)
-
85
1.6
-
-
超硬
紙フェノール、鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、アクリル板、軟質木材
30山
K-210用
-
-
-
-
-

1個

5,831( 6,414円 )

2日目

その他関連品
-
-
-
-
ディスクカッターセット
4962772442203
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K-210-2/K-210-3/K-210-4(3種各1枚)

1個

17,180( 18,898円 )

3日目

その他関連品
-
-
-
-
平行ガイド
4962772442319
-
-
-
-
-
-
-
K-210用
-
-
-
-
-

1個

2,960( 3,256円 )

3日目

その他関連品
-
-
-
-
安全カバー
4962772442234
-
-
-
-
-
-
-
K-210用
-
ネジ付き
-
-
-

1個

2,960( 3,256円 )

3日目

その他関連品
-
-
-
-
集塵口アダプター
4962772442333
-
-
-
-
-
-
-
K-210用
-
-
-
-
-

1個

735( 809円 )

3日目

その他関連品
-
-
-
-
タイミングベルト
4962772442357
-
-
-
-
-
-
-
K-210用
-
-
-
-
-

1個

1,830( 2,013円 )

3日目

その他関連品
-
-
-
-
タイミングギア
4962772442227
-
-
-
-
-
-
-
K-210用
-
-
-
-
-

1個

1,164( 1,280円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製の本体により、重量5.8kgと軽量。
室内で設置場所を選ばず気軽に使用可能な切断機。
【特長】
・3,500~6,000rpmまで回転数を無段階に調節可能。
・加工品の材質や作業に合わせて選択可能。
・刃の角度を45°まで変更可能。
【用途】
・木工などでコーナーを合わせる「角度切り」が可能。
・刃の高さも調節でき(0~26mm)、薄板にも対応。
・専用鋸刃を使用して鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、木材、グラスファイバー、電子基板等の切断が可能。

商品情報

K-210 卓上丸鋸盤

K-210 卓上丸鋸盤

金属、プラスチック、木材、基板など多くの素材の切断に最適。刃の角度調節で斜め切りが可能。

  • 回転数は無段階調整可。
  • ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 付属。
  • 電源コード: 2m。
補助テーブルを伸ばすと最大500mm幅のテーブルに

補助テーブルを伸ばすと最大500mm幅のテーブルに

角度ガイド使用例

角度ガイド使用例

テーブル面と刃の高さ(最大)

テーブル面と刃の高さ(最大)

K-210 卓上丸鋸盤の製品仕様

回転数3500~6000rpm
標準ディスクカッターK-210-2
定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
消費電力200W
定格時間15分
外形寸法300(W)×170(H)×260(D)mm※
重量5.8kg
  • ※ 補助テーブル最伸長時(W)500mm

切断能力

板材の種類板厚
mm
適応ディスクカッター
K-210-2K-210-3K-210-4
プリント基板紙フェノール5
ガラスエポキシ3
セラミック1
金属鉄板(非熱処理)
アルミ板(純アルミ系)5
プラスチックアクリル板10
木材軟質20
※ガイド設定で色々な加工が可能

※ガイド設定で色々な加工が可能

交換部品 ディスクカッター(K-210専用替刃)

品番種類刃数外径刃厚用途
mmφmm
K-210-2超硬24山851.2金属・プラスチック
K-210-3ダイヤモンド(粒度:#150)0.8プリント基板・金属
K-210-4超硬30山1.6金属・プラスチック
プラスチックの切断にはK-210-4の使用を推奨

プラスチックの切断にはK-210-4の使用を推奨

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)

    PCBカッター K-111・交換部品

    PCBカッター K-111・交換部品

      MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)

      MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)

        定寸切り装置 RB18用

        定寸切り装置 RB18用

          測長切断機「ポータブルカッター」ローラーフィードタイプ

          測長切断機「ポータブルカッター」ローラーフィードタイプ

            卓上糸ノコ盤TFE-450

            卓上糸ノコ盤TFE-450

              卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

              卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

                卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

                卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

                  卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

                  卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

                    卓上型携帯万能ノコ盤

                    卓上型携帯万能ノコ盤

                      ミニシャーベンダーMSB-8

                      ミニシャーベンダーMSB-8

                        マルノコ盤 2711

                        マルノコ盤 2711

                          測長切断機「ポータブルカッター」ベルトフィードタイプ

                          測長切断機「ポータブルカッター」ベルトフィードタイプ

                            メーカー ホーザン ホーザン 松阪商事 新ダイワ工業 IDEAL アズワン アズワン アズワン アズワン ワイエス工機(YS) ミスターマイスター マキタ IDEAL
                            通常価格 735円 1,359円 27,095円 35,013円 872,000円 44,706円 1,130円 1,130円 700円 366,678円 70,646円 134,562円 1,507,500円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   6日目   4日目   39日目   19日目   12日目   10日目   10日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目  

                            卓上丸鋸盤 K-210・交換部品(ディスクカッター)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            セラミック板の切断に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/15
                            薄いセラミックの板を20mm幅の短冊状にカットするのに、この卓上丸鋸盤(K-210)を使いました。使用した刃は、ダイヤモンドのディスクカッター(K-210-3)です。セラミック板もキレイに切れて、切り口も問題ないのですが、ダイヤモンドの刃が目詰まりします。そのようなときは、砥石を用いて目詰まりを掃除しながら使用しています。気になる点は、安全カバーにガタつきがあるので、刃に当たったり、引っ掛かってうまくはハマらなかったりすることもありました。作業の際には、完全カバーに気を付けて使っています。また、カットしたときに出た粉が、丸鋸盤の下のモーター?部分にも溜るので、本体を開けて掃除するときが面倒に感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刃を用途に応じて交換して切断。
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            交換部品となってますが 本体も含まれているみたいなので投稿です。
                            誰でも直ぐ簡単にとは行きませんが(小生も最初は今一) 付属のガイド類を上手く使うとかなり精度良くカットできます。
                            特に固定ガイドは同じ寸法のものを沢山作ることが出来る優れものです。
                            これまで2種類の刃を使って満足できる切断をしてきましきましたが グラス板等も加工する必要があるので専用の刃を検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガラエポと工具 カット
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            FR-4カットの際、コンターマシンだと刃がすぐに切れなくなる

                            その点、こちらは電着砥石がついてるため摩耗しにくい

                            工具が長く、ホルダーにつけられないときに切る目的でも使用している

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂板カット
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/02
                            樹脂板やアルミ板のカットに使っています.拡張台が付いているので少し多きめのものもカットできます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガラエポ・アルミ切断
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/08
                            帯鋸盤・コンタマシンと違って上が開いているので、大きなサイズの板でも切断できます。切断面も帯鋸盤・コンタマシンよりも美しく切れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました