(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ワッシャー(厚座金)

平ワッシャー(厚座金)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
970円 ~ 4,732円  特別価格 
税込価格
1,067円 ~ 5,205円  特別価格 

【特長】・通常のワッシャーに比べ厚みがあるため座面の強度がアップ。・用途に合わ...

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

平ワッシャー(厚座金)の外観

平ワッシャー(厚座金)の外観

平ワッシャー(厚座金)の外形図

平ワッシャー(厚座金)の外形図

型番リスト

型番
適合ボルト
A(mm)
B(mm)
C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M10
28
11
5

1個

970( 1,067円 )

3日目

M12
35
13
5

1個

1,020( 1,122円 )

3日目

M14
38
15
5

1個

1,070( 1,177円 )

3日目

M16
45
17
5

1個

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M16
38
17
6

1個

1,070( 1,177円 )

3日目

M16
45
17
10

1個

1,230( 1,353円 )

3日目

M20
50
22
5

1個

1,550( 1,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M20
45
22
8

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M20
50
22
10

1個

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M20
50
22
20

1個

1,840( 2,024円 )

3日目

M24
60
25
5

1個

2,120( 2,332円 )

3日目

M24
60
25
10

1個

2,240( 2,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M24
60
25
20

1個

2,960( 3,256円 )

3日目

M30
70
32
5

1個

2,450( 2,695円 )

3日目

M30
70
32
10

1個

2,660円

2,580

( 2,838円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M30
70
32
15

1個

2,800( 3,080円 )

3日目

M30
70
32
20

1個

3,130( 3,443円 )

3日目

M30
70
32
30

1個

3,530( 3,883円 )

3日目

M30
70
32
50

1個

4,505( 4,956円 )

3日目

M30
70
32
60

1個

4,732( 5,205円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のワッシャーに比べ厚みがあるため座面の強度がアップ。
・用途に合わせて厚みが選べる
・S45C・焼入HRC30±5
【用途】
・ボルト径に対して穴が大きい場合や長穴の締め込みに
・ナットの締め込み位置の調整に
・ボルトの締め付けトルクが大きい場合に
・繰り返しの使用回数が多く耐久性が必要な場合に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平ワッシャー(厚座金)

平ワッシャー(厚座金)

    ジグ用割り座金

    ジグ用割り座金

      黒染め平ワッシャー(SUM22)

      黒染め平ワッシャー(SUM22)

        黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

        黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14

          異径スタッド

          異径スタッド

            スイベルナット

            スイベルナット

              Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

              Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

                カップリングナット(ロングタイプ)

                カップリングナット(ロングタイプ)

                  プレスクランプ用ナット

                  プレスクランプ用ナット

                    スラストボルトエクステンション7110DV

                    スラストボルトエクステンション7110DV

                      黒染めプレーンクランプ(S45C)

                      黒染めプレーンクランプ(S45C)

                        黒染めスタットボルト(S45C)

                        黒染めスタットボルト(S45C)

                          スイベルパット付ボルト(S45C)

                          スイベルパット付ボルト(S45C)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 970円 830円 150円 92円 1,980円 700円 450円 1,160円 1,522円 3,300円 2,180円 330円 1,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー - 治具用ボルト ナット Tスロットナット ナット ナット 治具用ボルト - 治具用ボルト 治具用ボルト
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼
                            材質詳細 S45C S45C SUM22 - S45C S45C S45C S45C S45C S45C - S45C S45C
                            熱処理 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入 HRC30±5 - 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 - 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5
                            表面処理 黒染め 黒染め 黒染め - 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め - 黒染め スクリュー:黒染め、スイベルパット:電気めっき

                            平ワッシャー(厚座金)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ワッシャ
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/16
                            座繰りある加工で
                            取付などがある際
                            こちらのワッシャかますと
                            締めがよくなります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワッシャ
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/16
                            座繰りある加工で
                            取付などがある際
                            こちらのワッシャかますと
                            締めがよくなります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/14
                            クランプの締め付けの
                            ボルト補助に
                            使用しました
                            ワッシャの役割になります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプ
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/25
                            クランプ式の
                            取付にて
                            非常に重宝します
                            大きさもいろいろ
                            調整できるので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            座金にて使用しております
                            問題なく使用でき
                            締め付け力も
                            かなりあります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ざがね
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                            ボルトを締めるときに
                            このざがねs使い
                            締め付け力を強化しております
                            はんぱないです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 焼き入れ硬度はどれくらいですか?
                            A
                            HRC30±5です。

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました