SUM22・焼入HRC40~45のヒールボルトです。表面処理:黒染め
Loading...
SUM22・焼入HRC40~45のヒールボルトです。表面処理:黒染め
この商品に近い類似品がありませんでした。
HBT04040で型番確定
ヒールボルトの型番HBT04040のページです。
型番HBT04040に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HBT05050 |
HBT06050 |
HBT08050 |
HBT10052 |
HBT10062 |
HBT12065 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ネジ径 | ネジ長 (mm) | 全長 (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730円 ( 803円 ) | 1個 | - | 3日目 | M5 | 36 | 50 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | |
740円 ( 814円 ) | 1個 | - | 1日目 | M6 | 35 | 50 | 5 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
930円 ( 1,023円 ) | 1個 | - | 3日目 | M8 | 34 | 50 | 6 | 8 | 13 | 8 | 28 | |
1,050円 ( 1,155円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | M10 | 33.5 | 52 | 7 | 10 | 17 | 10 | 42 | |
1,050円 ( 1,155円 ) | 1個 | - | 1日目 | M10 | 43.5 | 62 | 7 | 10 | 17 | 10 | 50 | |
1,510円 ( 1,661円 ) | 1個 | - | 3日目 | M12 | 43.5 | 65 | 10 | 12 | 19 | 14 | 78 |