(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットランナークランプS型

ナットランナークランプS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
55,250円 ~ 70,332円
税込価格
60,775円 ~ 77,365円

【特長】・旋回タイプのナットランナークランプです・旋回方向と角度がご選択いただ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クランプバーは付属しておりません。お客様にてご用意ください。

型番

未確定48件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 旋回タイプのナットランナークランプです。
  • 旋回方向と角度がご選択いただけます。
  • クランプボルトの回転操作でクランプ・アンクランプを行います。
  • ナットランナーを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます。
  • 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます。
ナットランナークランプS型 ナットランナー使用で高速クランプ

ナットランナー使用で高速クランプ

ナットランナークランプS型 クランプバーが旋回(旋回方向は選べます)

クランプバーが旋回(旋回方向は選べます)

ナットランナークランプS型 油不使用のため、油漏れなどのトラブルなし

油不使用のため、油漏れなどのトラブルなし

部品構成

ナットランナークランプS型 製品特長関連画像1
No.部品構成
(1)戻しナット
(2)テーパーブッシュ
(3)クランプボルト
(4)ピストン
(5)シリンダ

性能・試験情報

クランプ能力線図

ナットランナークランプS型 性能・試験情報関連画像1
ナットランナークランプS型 性能・試験情報関連画像2

外形図

ナットランナークランプS型 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

クランプボルトを締めることにより、クランプバーが旋回しながらスイングストローク分下がり、その後ロックストローク分垂直に下がり、クランプ状態となります。

別売りのクランプバーを購入されるか、お客様にてクランプバーを製作してご使用ください。
製作される場合はクランプバー設計寸法を参考に製作してください。
シリンダ中心からクランプポイントまでの距離(L)、操作トルクで締付力が異なります。
クランプ能力線図を参考にクランプバー長さや操作トルクを設定してください。
嵩上げが必要な場合には便利な取付ベースがあります。別売の取付ベースをご使用されない場合は取付加工寸法を参考に取付加工を施して下さい。
ナットランナークランプS型 使用方法

使用事例

ナットランナークランプS型 使用事例-1
ナットランナークランプS型 使用事例-2

注意・禁止事項

過大トルクを加えると製品が破損します。
本製品はナットランナーを用いることを前提としたものです。類似のインパクトレンチ、インパルスレンチを用いる場合は、設定したトルクに対して出力トルクのばらつきが大きいために過大な操作入力が入ることがあります。使用の際には過大操作入力とならないように打撃数を一定にするなどの注意をしてください。
本製品の取り付けには六角穴付きボルトを(強度区分12.9)をご使用ください。
振動により緩みが生じますので、ばね座金、ネジロック剤を使用して緩み止め対策を施して下さい。
クランプバーは付属しておりません。お客様にてご用意してください。
シリンダ中心からクランプポイントまでの最大値は表の通りです。
それ以上で使用されるとクランプ本体の損傷の原因となります。

No.Lmax
NRCS-03(R・L)60
NRCS-06(R・L)60
NRCS-10(R・L)70
ナットランナークランプS型 注意事項

型番リスト

型番
クランプストロークMAX(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
L(mm)
M(mm)
N(mm)
締付力(kN)
質量(kg)
レバー方向
推奨トルク(Nm)
スイング角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
126~136.2
45
34
5.5
32
40
53
29~39.2
19
8.5
17
4
3
0.7
12
20

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~137.3
45
34
5.5
32
40
53
29~40.3
19
8.5
17
4
3
0.7
12
30

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~138.4
45
34
5.5
32
40
53
29~41.4
19
8.5
17
4
3
0.7
12
40

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~139.6
45
34
5.5
32
40
53
29~42.6
19
8.5
17
4
3
0.7
12
50

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~140.7
45
34
5.5
32
40
53
29~43.7
19
8.5
17
4
3
0.7
12
60

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~141.8
45
34
5.5
32
40
53
29~44.8
19
8.5
17
4
3
0.7
12
70

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~142.9
45
34
5.5
32
40
53
29~45.9
19
8.5
17
4
3
0.7
12
80

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~136.2
45
34
5.5
32
40
53
29~39.2
19
8.5
17
4
3
0.7
12
20

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~137.3
45
34
5.5
32
40
53
29~40.3
19
8.5
17
4
3
0.7
12
30

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~138.4
45
34
5.5
32
40
53
29~41.4
19
8.5
17
4
3
0.7
12
40

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~139.6
45
34
5.5
32
40
53
29~42.6
19
8.5
17
4
3
0.7
12
50

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~140.7
45
34
5.5
32
40
53
29~43.7
19
8.5
17
4
3
0.7
12
60

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~141.8
45
34
5.5
32
40
53
29~44.8
19
8.5
17
4
3
0.7
12
70

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
126~142.9
45
34
5.5
32
40
53
29~45.9
19
8.5
17
4
3
0.7
12
80

1個

59,484( 65,432円 )

3日目

60
146~156.7
50
40
5.5
35
47
61
35~45.7
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
20

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~158
50
40
5.5
35
47
61
35~47
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
30

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~159.3
50
40
5.5
35
47
61
35~48.3
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
40

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~160.7
50
40
5.5
35
47
61
35~49.7
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
50

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~162
50
40
5.5
35
47
61
35~51
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
60

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~163.3
50
40
5.5
35
47
61
35~52.3
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
70

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~164.7
50
40
5.5
35
47
61
35~53.7
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
80

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~156.7
50
40
5.5
35
47
61
35~45.7
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
20

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~158
50
40
5.5
35
47
61
35~47
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
30

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~159.3
50
40
5.5
35
47
61
35~48.3
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
40

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~160.7
50
40
5.5
35
47
61
35~49.7
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
50

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~162
50
40
5.5
35
47
61
35~51
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
60

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~163.3
50
40
5.5
35
47
61
35~52.3
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
70

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

60
146~164.7
50
40
5.5
35
47
61
35~53.7
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
80

1個

64,746( 71,221円 )

3日目

70
148.4~171.5
57
46
6.8
38
53
71.5
35~48
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
20

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
148.4~173
57
46
6.8
38
53
71.5
35~49.5
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
30

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~174.5
57
46
6.8
38
53
71.5
35~51
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
40

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~176
57
46
6.8
38
53
71.5
35~52.5
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
50

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~177.5
57
46
6.8
38
53
71.5
35~54
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
60

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~179
57
46
6.8
38
53
71.5
35~55.5
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
70

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~180.5
57
46
6.8
38
53
71.5
35~57
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
80

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
148.4~171.5
57
46
6.8
38
53
71.5
35~48
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
20

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
148.4~173
57
46
6.8
38
53
71.5
35~49.5
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
30

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~174.5
57
46
6.8
38
53
71.5
35~51
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
40

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~176
57
46
6.8
38
53
71.5
35~52.5
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
50

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~177.5
57
46
6.8
38
53
71.5
35~54
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
60

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~179
57
46
6.8
38
53
71.5
35~55.5
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
70

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

70
158.5~180.5
57
46
6.8
38
53
71.5
35~57
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
80

1個

70,332( 77,365円 )

3日目

60
126~144
45
34
5.5
32
40
53
30~48
19
8.5
17
4
3
0.7
12
90

1個

55,250( 60,775円 )

3日目

60
126~144
45
34
5.5
32
40
53
30~48
19
8.5
17
4
3
0.7
12
90

1個

55,250( 60,775円 )

3日目

60
146~166
50
40
5.5
35
47
61
36~56
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
90

1個

60,350( 66,385円 )

3日目

60
146~166
50
40
5.5
35
47
61
36~56
23
10.5
20
5.5
6
1.1
20
90

1個

60,350( 66,385円 )

3日目

70
158.5~182
57
46
6.8
38
53
71.5
36~59.5
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
90

1個

65,875( 72,463円 )

3日目

70
158.5~182
57
46
6.8
38
53
71.5
36~59.5
25
10.5
21
5.5
10
1.6
33
90

1個

65,875( 72,463円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回タイプのナットランナークランプです
・旋回方向と角度がご選択いただけます
・クランプボルトの回転操作でクランプ・アンクランプを行います
・ナットランナーを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます
・油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます

(i)ご注意

  • クランプバーは付属しておりません。お客様にてご用意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットランナークランプS型

ナットランナークランプS型

    スイングクランプ B型

    スイングクランプ B型

      ナットランナークランプL型

      ナットランナークランプL型

        メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ
        通常価格 55,250円 33,791円 59,075円
        通常出荷日 3日目   3日目   3日目  
        種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
        クランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット
        クランプ方法 上面ネジ固定式 上面ネジ固定式 上面ネジ固定式
        クランプストロークMIN(mm) 30 - -
        本体材質 アルミ 焼入れ鋼 焼入れ鋼

        ナットランナークランプS型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました