(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7110K-12
クランプアヒル型 クランプアヒルガタ

クランプアヒル型 7110K-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,978円
税込単価
13,176円

S45C・焼入HRC30±5のクランプアヒル型です。表面処理:黒染め

詳細情報を確認する

7110K-12 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
全幅(mm)
適合ボルト
A(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7110K-12

120
35
M12
20
20
12.5
34.3
23.5
17
11
8.5
0.5

1個

11,978( 13,176円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S45C・焼入HRC30±5のクランプアヒル型です。表面処理:黒染め

カタログ

 

7110K-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプアヒル型の型番7110K-12のページです。
型番7110K-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプアヒル型

クランプアヒル型

    ダブルエンドクランプ

    ダブルエンドクランプ

      センタークランプ(S45C)

      センタークランプ(S45C)

        クランプバー B型

        クランプバー B型

          グーズネッククランプ

          グーズネッククランプ

            スラストボルト7110D

            スラストボルト7110D

              プレスクランプ用ナット

              プレスクランプ用ナット

                Tスロットロングナット

                Tスロットロングナット

                  クランプGストレート

                  クランプGストレート

                    スラストボルト7110DS

                    スラストボルト7110DS

                      プレーンクランプ

                      プレーンクランプ

                        カップリングナット CNMシリーズ

                        カップリングナット CNMシリーズ

                          ダブルグーズネッククランプ

                          ダブルグーズネッククランプ

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 11,978円 1,880円 2,150円 1,360円 2,580円 5,567円 1,522円 2,090円 6,400円 3,040円 1,920円 530円 18,632円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 クランプ単品 - - - クランプ単品 - クランプ単品 - クランプ単品
                            本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - 一般鋼・鋳鉄
                            材質詳細 S45C S45C S45C S45C-D S45C - - - S45C - - - S45C
                            熱処理 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 - 焼入HRC30±5 - - - 焼入HRC30±5 - - - -
                            表面処理 黒染め 黒染め 黒染め 黒染め ポンデ処理 - - - 黒染め - - - 焼付塗装

                            クランプアヒル型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7110K-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            全幅
                            (mm)
                            適合ボルト A
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            G
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            I
                            (mm)
                            J
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            15,998円

                            ( 17,598円 )
                            1個 -

                            3日目

                            15040M1626251741.5322119101

                            クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました