(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7110DI-M12
アライニングボルト7110DI アライニングボルト7110DI

アライニングボルト7110DI 7110DI-M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,179円
税込単価
16,697円

先端はフラットで切削してあります。ボールは9°までフレキシブルに回転、傾斜面で...

詳細情報を確認する

7110DI-M12 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7110DI-M12

M12
35
50.7
15.7
8.6
19
17
55

1個

15,179( 16,697円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端はフラットで切削してあります。ボールは9°までフレキシブルに回転、傾斜面でも確実にクランプします。

カタログ

 

Loading...

7110DI-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニングボルト7110DIの型番7110DI-M12のページです。
型番7110DI-M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アライニングボルト7110DI

アライニングボルト7110DI

    アライニングボルト7110DH

    アライニングボルト7110DH

      スラストボルト7110D

      スラストボルト7110D

        スラストボルト7110DS

        スラストボルト7110DS

          ヒールボルト

          ヒールボルト

            スラストボルト7110DM

            スラストボルト7110DM

              スラストボルトエクステンション7110DV

              スラストボルトエクステンション7110DV

                黒染めジャッキスクリュー(SUM22)

                黒染めジャッキスクリュー(SUM22)

                  スイベルパット付ボルト(S45C)

                  スイベルパット付ボルト(S45C)

                    磁力付スクリューサポート(ロングストローク型)

                    磁力付スクリューサポート(ロングストローク型)

                      スクリューサポート(センター型)

                      スクリューサポート(センター型)

                        ロケーティングスクリュー

                        ロケーティングスクリュー

                          アライニングパッドA型

                          アライニングパッドA型

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール スーパーツール ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 9,692円 13,270円 5,567円 3,040円 730円 8,172円 3,300円 10,960円 1,260円 21,676円 4,119円 3,320円 8,824円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   3日目  
                            種類 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - - 治具用ボルト パッド
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 真鍮 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 合金鋼
                            仕様 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 並目 - - 並目 並目
                            材質詳細 SCM435 SCM435 S45C S45C SUM22 - S45C SUM22 S45C - - SUM22 ボールSCM435
                            熱処理 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC40~45 - 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 焼入HRC30±5 - - 焼入HRC50~60 ボールHRC60

                            アライニングボルト7110DIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7110DI-M10
                            7110DI-M16
                            7110DI-M8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            13,725円

                            ( 15,098円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M103045.715.78.6171755

                            20,973円

                            ( 23,070円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M164060.720.710.52424115

                            9,692円

                            ( 10,661円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M82536.611.65.5131325

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました