(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリルDF330D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ドライバドリルDF330D

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
9,261円 ~ 19,811円
税込価格
10,187円 ~ 21,792円

マキタの充電式ドライバドリルDF330D。【特長】・小型・軽量&高バランス、キ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    10.8
  • 最大トルク(N・m):
    22
  • 充電式:
  • 重量(g):
    1000(バッテリ含む)
  • チャック能力(mm):
    0.8~10
  • ネジ締め能力(mm):
    木ネジ5.1×63・小ネジ6
  • 穴あけ能力(mm):
    鉄工10・木工21
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    高速0~1300、低速0~350

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF330DZ)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

10.8V充電式ドライバドリル 外観図

製品の基本仕様・特長

型番穴あけ
能力
(mm)
ネジ締め能力(mm)チャック
能力
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
質量(kg)
(バッテリ
含む)
1充電あたりの
作業量(目安)/
穴あけ*1
1充電あたりの
作業量(目安)/
ネジ締め*1
標準
付属品
鉄工木工木ネジ小ネジ木工キリ
φ9mm
ラワン
(25mm厚)
鉄工キリ
φ3mm
1.6mm
鋼板
φ4.1×38mm
ラワン
DF330D1021φ5.1×6360.8~10高速
0~1,300
低速
0~350
1.0約190コ約250コ約130本(+)ビット
2-65
ホルスタ
(DZ除く)

*1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
販売セット内容
詳細タイプ
トラスココード
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体/ケース/バッテリー/充電器
本体・バッテリBL1013×1本・充電器DC10WA・ソフトケース付
-
(+)ビット2-65

1個

12,642( 13,906円 )

3日目

本体/ケース/バッテリー/充電器
本体・バッテリBL1013×2本・充電器DC10WA・ケース付
422-7603
(+)ビット2-65・ホルスタ

1個

19,811( 21,792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

本体のみ
-
-
(+)ビット2-65

1個

9,261( 10,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ドライバドリルDF330D。
【特長】
・小型・軽量&高バランス、キーレスチャック仕様

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(DF330DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ドライバドリルDF330D

充電式ドライバドリルDF330D

    18V 充電式ドライバードリル DF458D

    18V 充電式ドライバードリル DF458D

      10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

      10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

        10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

        10.8V充電式ドライバドリル DF030DWX/DF030DZ

          AC100Vドリル&ドライバー

          AC100Vドリル&ドライバー

            コードレスドライバドリル DS14DBL2

            コードレスドライバドリル DS14DBL2

              充電式震動ドライバドリル HP458D

              充電式震動ドライバドリル HP458D

                バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

                バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

                  充電式ドライバドリル MBD-70

                  充電式ドライバドリル MBD-70

                    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                      充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

                        メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ リョービ パオック Panasonic
                        通常価格 9,261円 17,636円 11,877円 6,489円 4,560円 33,363円 21,274円 12,022円 9,016円 5,970円 28,470円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   7日目   4日目   1日目  
                        電圧(V) 10.8 直流18 10.8 10.8 AC100 14.4 18 10.8 7.2 AC100 -
                        最大トルク(N・m) 22 84 22 22 - 110 84 30(ドリルポジション) 7 3.5 -
                        充電式 × ×
                        重量(g) 1000(バッテリ含む) 2200(バッテリ含む) - - - 2.1 2300(バッテリ含む) 1000 1200 - -
                        チャック能力(mm) 0.8~10 1.5~13 対辺6.35六角ビット 対辺6.35/六角ビット - - 1.5~13 - - - -

                        充電式ドライバドリルDF330Dのレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                        アーク溶接後のネジのスパッタ取り
                        評価 4.0満足度:4.02016/06/06
                        本商品は値段も手頃で重量も、他のドリルドライバーより軽い為重宝しています。
                        生産ラインの最終でネジ通しを行ってますが、女性の方でも軽々持てるので、1年以上使ってます
                        ただ、用途と違う使用方法の為(正転→トルクリミット→逆転)耐久性に問題が有りますが、他のメーカーも同じぐらいの耐久性なので納得しています

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        アルミフレームへの穴あけ
                        評価 4.0満足度:4.02018/06/29
                        電池付けても1キロ程度で、単純な軽さだけでなく
                        重量バランスがいいのか疲れません
                        最大22N・mですがアルミに数ミリの穴ならまず十分

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        鉄板穴あけ
                        評価 5.0満足度:5.02020/04/23
                        充電式なのでちゃんと穴が開くか不安でしたが、
                        問題なかったです。
                        軽くて重量バランスも良く、バッテリーも小型なので
                        使いやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        DIYなどに
                        評価 5.0満足度:5.02019/10/28
                        18V充電式ドライバドリルを使用しておりましたが、
                        軽量化し作業効率を上げたく本品を購入。
                        必要最低限のパワーと回転数はあります。
                        軽量で取り回しが楽で、作業効率がとても上がりそうです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        木材、アルミなどの穴あけとネジ作業
                        評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                        自宅でこれを使っていて、重量バランスが良いのとバッテリーの出っ張りがないので使い易く疲れないので職場でも購入しました。
                        バッテリー容量が若干不足気味なので予備バッテリーで対応。
                        ずっと使うと大きなバッテリーの機種より疲れが全然少ないです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました