(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

首振エクステンションバー EX21

首振エクステンションバー EX21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,195円 ~ 3,040円
税込価格
1,315円 ~ 3,344円

ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用する首振エクステンショ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    ジョイント類
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 単品・セット区分:
    単品 エクステンションバー
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 差込角凸(mm):
    6.35
  • 最大外径(D1orD2寸法)(mm):
    12.5

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
4953488157796
122-5804
12

1個

1,195( 1,315円 )

5日目

50
4953488198249
369-8076
22

1個

1,395( 1,535円 )

5日目

75
4953488157802
122-5812
32

1個

1,595( 1,755円 )

5日目

200
-
-
82

1個

2,650( 2,915円 )

5日目

250
-
-
102

1個

3,040( 3,344円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用する首振エクステンションバー。
【特長】
・深くて狭い箇所の作業などに便利。
・凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用可能。
・奥深い狭い箇所の作業に、様々な延長サイズが必要。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:6.35mm(1/4sq.)
  • ボルト/ナットへのアプローチで長いリーチを必要とする場合に、ハンドルとソケットの間に装着することで、適切な長さで安定した作業を行うことができるアタッチメント。
差込角形状

差込角形状

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

使用例

使用例

注意・禁止事項

警告
  • 危険防止のため保護めがねや耳栓の使用をお薦めします。(図1)
  • ソケットやアタッチメントはメーカー指定のOリングやピンにより、確実に固定してください。(図2)
  • Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換してください。回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護してください。(図3)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 使用前および使用中などに亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図5)
  • インパクトレンチを回転させながらナットに差し込まないでください。
  • ジョイントはエクステンションバーに比べると約半分の強さです。
  • 錆びたボルトなどを緩める時は六角棒レンチ類の能力以上のトルクを必要とする場合があります。簡単に外れないボルトを緩める時はあらかじめ浸透性潤滑剤などを使用してください。また、再度締付ける場合は、潤滑剤などを完全に拭き取ってから作業してください。(図6)
  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
首振エクステンションバー EX21 関連画像

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター
ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター
クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振エクステンションバー EX21

首振エクステンションバー EX21

    首振エクステンションバー EX31

    首振エクステンションバー EX31

      首振エクステンションバー EX41

      首振エクステンションバー EX41

        首振エクステンションバーセット EX313

        首振エクステンションバーセット EX313

          エクステンションバー EX80/612/613

          エクステンションバー EX80/612/613

            エクステンションバー EX60・610・611

            エクステンションバー EX60・610・611

              エクステンションバー EX40・320・321・407・420

              エクステンションバー EX40・320・321・407・420

                エクステンションバー EX20・206・207

                エクステンションバー EX20・206・207

                  エクステンションバー EX30・305・306・307

                  エクステンションバー EX30・305・306・307

                    スピンナハンドル 111

                    スピンナハンドル 111

                      ヘキサゴンソケット 3H

                      ヘキサゴンソケット 3H

                        首振エクステンションバーセット EX413

                        首振エクステンションバーセット EX413

                          ユニバーサルジョイント 408

                          ユニバーサルジョイント 408

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 1,195円 1,470円 1,955円 5,315円 5,908円 2,190円 1,470円 935円 1,095円 2,390円 760円 6,422円 7,709円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 ジョイント類 - 六角穴付ボルト用6角 ジョイント類 ジョイント類
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 12.7 9.5 25.4 19 12.7 6.35 9.5 6.35 9.5 12.7 19
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 1/2 3/8 1 3/4 1/2 1/4 3/8 1/4 3/8 1/2 3/4
                            単品・セット区分 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー セット品 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー 単品 ハンドル 単品 ソケット セット品 単品 ユニバーサルジョイント

                            首振エクステンションバー EX21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました