(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイントジャッキ BPJ-70

ボールポイントジャッキ BPJ-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,360円
税込単価
20,196円

ワークの高さ調整に便利なボールポイントジャッキ。【特長】・本体材質:S45C。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャッキ
  • 本体材質:
    焼入れ鋼
  • 最低高さ(mm):
    56
  • 最高高さ(mm):
    70
  • C(mm):
    60
  • D(mm):
    30.5
  • E(mm):
    15
  • F(mm):
    41
  • G(mm):
    R10
  • H(mm):
    M39P3
  • 質量(kg):
    0.95
  • 材質詳細:
    本体:S45C$ボール:SCM435
  • 熱処理:
    本体:焼入、ボール:焼入HRC60
  • 表面処理:
    黒染め
  • 耐荷重(kN):
    30

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ボールポイントジャッキの詳細

ボールポイントジャッキ:関連画像

ボールポイントジャッキ BPJ-70 商品イメージ

ボールポイントジャッキ:関連画像

ボールポイントジャッキ 使用イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

ボールポイントジャッキ:関連画像

ボールポイントジャッキ 寸法図

型番 A B C D E F G H(細目) 耐荷重kN 質量kg
BPJ70 70 56 60 30.5 15 41 R10 M39×3 30 0.95

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BPJ-70

1個

18,360( 20,196円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークの高さ調整に便利なボールポイントジャッキ。
【特長】
・本体材質:S45C。
・ボール材質:SCM435。
・本体熱処理:焼入HRC35±5。
・ボール熱処理:焼入。
・本体表面処理:黒染め。
・点接触で、黒皮ワークの芯出し、サポートが素早く可能。
【用途】
・黒皮ワークの芯出しに使用。

カタログ

 

BPJ-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントジャッキ BPJ-70の型番BPJ-70のページです。
型番BPJ-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイントジャッキ BPJ-70

ボールポイントジャッキ BPJ-70

    ストロング ナット

    ストロング ナット

      カラーナット

      カラーナット

        インジェッククランプ

        インジェッククランプ

          黒染めスクリュージャッキ(S45C)

          黒染めスクリュージャッキ(S45C)

            スクリュージャッキ(固定)タイプ

            スクリュージャッキ(固定)タイプ

              スクリュージャッキ(SJK)

              スクリュージャッキ(SJK)

                菱形Tスロットナット

                菱形Tスロットナット

                  メーカー ナベヤ ニューストロング エスコ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ミスミ エスコ
                  通常価格 18,360円 3,053円 770円 2,890円 2,900円 6,140円 2,440円 1,660円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                  種類 ジャッキ - - クランプ単品 ジャッキ ジャッキ ジャッキ -
                  本体材質 焼入れ鋼 - - 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 -
                  最低高さ(mm) 56 - - - - - - -
                  最高高さ(mm) 70 - - - - - - -
                  C(mm) 60 - - - - - - -

                  ボールポイントジャッキ BPJ-70のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 耐荷重は?
                  A
                  30KNです。

                  クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました