(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様
  • SALE 2025/03/31まで

Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様 (レビュー)

通常価格(税別)
420円 ~ 7,726円  特別価格 
税込価格
462円 ~ 8,499円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ボルトのとび出しによるT溝破損を防ぐため、ボルトが貫通しない仕様になっています
【用途】
・定盤等のT溝でのボルト固定
【材質】S45C
【熱処理】焼入
【硬度】HRC30±5
【表面処理】黒染め
【ネジ径】M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27、M30、M36

Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 18件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具の固定に
    評価 5.0満足度:5.02018/06/05
    機上の治具を固定するのに使用しました。安心の品質ですので選びました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレス金型をプレス機に固定する目的
    評価 5.0満足度:5.02017/08/21
    プレス機に金型を取り付けるために購入しました。
    従来のTスロナットはタップが貫通しているためにボルトの位置が定まらず、下手をするとボルトがTスロナットを突き抜けてプレス機のT溝に干渉することがありましたが、この製品はその心配がなく使い勝手が良いです。
    もう少し安いとモアベターです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレス型の固定用
    評価 5.0満足度:5.02023/09/14
    プレス金型を固定するナットが傷んだので代替えとして購入
    以前と変わりなく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バイスの固定
    評価 3.0満足度:3.02023/06/27
    バイスの固定に使っています。
    様々なTスロに使えて便利なナットです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレスの金型固定に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/08/26
    使用している物がネジ山がつぶれしまったのでこの商品を頼みましたが、翌日に入荷して助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具固定
    評価 4.0満足度:4.02022/06/24
    治具の固定に使用しました。他にも安価なスロットナットはありますが、重量のある治具だったのでなんとなくナベヤにしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス治具
    評価 3.0満足度:3.02021/10/07
    フライス機で部品加工時に押えとして使用しています。ナットと組み合わせて使用し安価でサイズがあり助かります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    T
    評価 4.0満足度:4.02021/03/29
    Tスロ
    だとバイスなどの
    締め付けに非常に
    便利で
    よいです
    安価で短納期ではいりますし

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    T
    評価 4.0満足度:4.02021/03/28
    バイスの締め付けなどは
    消耗するので
    在庫もって交換時に
    使用します

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の固定
    評価 5.0満足度:5.02020/08/01
    使用していたバンドソーのスロットナットが焼き付いて使用不能になったので代替品として使用した。互換性があるので問題なく使用できた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品
    評価 5.0満足度:5.02020/07/20
    精度物製作に使用しました。
    問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライスにワーク固定
    評価 5.0満足度:5.02020/04/30
    ナベヤなので問題なくしっかりと固定できネジもスムーズに回ります。やはり信頼できるメーカー品は使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ナット
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    Tスロットナットの
    ツバ部が結構
    広いため
    はずれがあんりないです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス
    評価 5.0満足度:5.02020/03/30
    以前から使用しています。信頼できるメーカですし、お勧めです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    クランプ
    評価 4.0満足度:4.02020/01/15
    突き抜けでは無い所がとても良いと思います。品質も良く申し分ないです。もう少し安価であれば尚良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライスにバイス固定
    評価 5.0満足度:5.02019/12/25
    フライスにバイスを固定するために使ってます。しっかりした作りで耐久性もありそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    Tスロナット
    評価 5.0満足度:5.02019/11/09
    常時使う商品なので、継ぎ足し購入をして購入をしています。品質は問題なしです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械加工で使用しました。
    評価 4.0満足度:4.02019/02/25
    寸法が細かく書いてありとてもわかりやすかったです。使用上問題ないのでまた購入する機会があれば購入します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様

Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様

    T-スロットナット

    T-スロットナット

      TRUSCO Tスロットナット(角型)

      TRUSCO Tスロットナット(角型)

        センタークランプ

        センタークランプ

          ダブルエンドクランプ(DEC)

          ダブルエンドクランプ(DEC)

            スライドクランプ CGSタイプ

            スライドクランプ CGSタイプ

              ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)

              ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)

                T-スロットナット (T型生材料)

                T-スロットナット (T型生材料)

                  Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

                  Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

                    ねじ穴付プレーンクランプ

                    ねじ穴付プレーンクランプ

                      Tスロットナット

                      Tスロットナット

                        スライドクランプ DGSタイプ

                        スライドクランプ DGSタイプ

                          Tスロットナット(FTSタイプ)

                          Tスロットナット(FTSタイプ)

                            メーカー ナベヤ ニューストロング トラスコ中山 ミスミ ミスミ ニューストロング スーパーツール ニューストロング ナベヤ ミスミ ミスミ ニューストロング スーパーツール
                            通常価格 420円 542円 392円 2,710円 2,310円 15,888円 3,446円 699円 450円 3,220円 360円 17,603円 510円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット - - - - Tスロットナット Tスロットナット - Tスロットナット - Tスロットナット
                            材質 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - - - - 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼
                            仕様 並目 - - - - - - - 並目 - - - -
                            材質詳細 S45C - - - - - - - S45C - - - -
                            熱処理 焼入HRC30±5 - - - - - - - 焼入HRC30±5 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。