(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットハンドル 571

ラチェットハンドル 571

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,691円 17,543円
税込単価
22,760円 19,297円

差込角25.4mmの小判型のスタンダードラチェットハンドル。【特長】・小判型タ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    25.4
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1
  • 全長(L寸法)(mm):
    755
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    ラチェット
  • ラチェットハンドル全長タイプ:
    スタンダード
  • ラチェット機構:
    ツメ式
  • ラチェット歯数:
    24
  • 差込角(mm):
    25.4
  • 全長:
    755
  • JANコード:
    4953488000696
  • トラスココード:
    122-0446
  • 質量(g):
    4500
  • 質量(g):
    4500

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

571

1個

20,691円

17,543

( 19,297円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角25.4mmの小判型のスタンダードラチェットハンドル。
【特長】
・小判型タイプ・ギヤ枚数24枚。
・切り替えは、ツメ式で 耐久力抜群。
・大径ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用。
【用途】
大型の産業機械・自動車の組み立て・メンテナンスに最適。

商品情報

差込角25.4mmの小判型のスタンダードラチェットハンドル

571部品展開図

571部品展開図

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号差込角dr.(mm)寸法(mm)D寸法(mm)H寸法(mm)T寸法(mm)L質量(g)
57125.46459.931.97554,500
  • ※ 571は、ラチェットヘッド 572とクロスバー 113。

571部品一覧表

NO.部品番号部品名
1 歯車(ギア)
2 カム
3 フタ
4 小ハンドル(切替レバー)
5 ビス
6 
7 バネ(スプリング)
8 ビス
9113クロスバー

使用上の注意

  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。

カタログ

Loading...

571で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル 571の型番571のページです。
型番571に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットハンドル 571

ラチェットハンドル 571

    ラチェットハンドル(ヘッドのみ) 572

    ラチェットハンドル(ヘッドのみ) 572

      インパクト用超ロングソケット4NV-L100

      インパクト用超ロングソケット4NV-L100

        TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

        TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

            T形スライドハンドル 416

            T形スライドハンドル 416

              ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH33K

              ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH33K

                オフセットハンドル 401

                オフセットハンドル 401

                  TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                  TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                    インパクト用ロングソケット 3NV-L

                    インパクト用ロングソケット 3NV-L

                      インパクト用エクステンションバー NE60

                      インパクト用エクステンションバー NE60

                        ラチェット

                        ラチェット

                          ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

                          ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE スエカゲツール トラスコ中山
                            通常価格 20,691円 17,721円 1,590円 5,200円 7,825円 7,709円 5,850円 5,050円 4,046円 1,520円 4,580円 9,069円 3,279円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 - 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 25.4 25.4 12.7 9.5 9.5 25.4 9.5 19 6.35 9.5 19 - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1 1 1/2 3/8 3/8 1 3/8 3/4 1/4 3/8 3/4 - -
                            全長(L寸法)(mm) 755 165 100 110 122 - 182 312.5 90 55 - 190 -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット 単品 エクステンションバー - 単品 ハンドル

                            ラチェットハンドル 571のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました