対辺12角タイプの操作性・作業性に優れたソケット。【特長】・差込角9.5mmの...
型番 |
二面幅寸法(S寸法) |
全長(L寸法)(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
二面幅部外径(D1寸法)(mm) |
最大外径(D1orD2寸法)(mm) |
二面幅部深さ(L1寸)(mm) |
貫通穴内径(d寸)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
8
|
26
|
4953488155952
|
122-3551
|
20
|
11.7
|
17
|
6
|
7
| 1個 | 635円(
699円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
26
|
4953488155969
|
122-3607
|
25
|
14.7
|
17
|
7
|
8
| 1個 | 685円(
754円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
11
|
26
|
4953488155976
|
122-3658
|
30
|
15.7
|
17
|
8
|
9
| 1個 | 685円(
754円
) | 5日目 | |
12
|
26
|
4953488155983
|
122-3691
|
30
|
17
|
18
|
8
|
10
| 1個 | 685円(
754円
) | 5日目 | |
13
|
27
|
4953488155990
|
122-3739
|
35
|
18.5
|
18
|
9
|
10
| 1個 | 685円(
754円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
14
|
27
|
4953488156003
|
122-3771
|
40
|
19.5
|
18
|
9
|
11
| 1個 | 685円(
754円
) | 5日目 | |
14.5
|
27
|
4953488156010
|
122-3801
|
40
|
20
|
18
|
9
|
11
| 1個 | 735円(
809円
) | 5日目 | |
15
|
29
|
4953488156027
|
122-3836
|
50
|
21
|
18
|
10
|
11
| 1個 | 735円(
809円
) | 5日目 | |
16
|
29
|
4953488156034
|
122-3861
|
50
|
22
|
19
|
10
|
14
| 1個 | 735円(
809円
) | 5日目 | |
17
|
30
|
4953488156041
|
122-3887
|
70
|
23.0
|
19
|
11
|
14
| 1個 | 735円(
809円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
17.5
|
30
|
4953488156058
|
122-3909
|
70
|
24
|
19
|
11
|
14
| 1個 | 760円(
836円
) | 5日目 | |
18
|
32
|
4953488156065
|
122-3917
|
60
|
24.5
|
21
|
12
|
15
| 1個 | 760円(
836円
) | 5日目 | |
19
|
32
|
4953488156072
|
122-3925
|
70
|
26
|
21
|
13
|
16
| 1個 | 760円(
836円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
21
|
32
|
4953488156089
|
122-3933
|
75
|
28
|
22.5
|
13
|
18
| 1個 | 810円(
891円
) | 5日目 | |
22
|
33
|
4953488156096
|
122-3941
|
95
|
30
|
23.5
|
14
|
18
| 1個 | 860円(
946円
) | 5日目 | |
23
|
33
|
4953488156102
|
122-3950
|
100
|
31
|
25.5
|
14
|
20
| 1個 | 885円(
974円
) | 5日目 | |
24
|
34
|
4953488156119
|
122-3968
|
110
|
32
|
25.5
|
15
|
20
| 1個 | 885円(
974円
) | 5日目 |
Loading...
対辺12角タイプの操作性・作業性に優れたソケット。
【特長】
・差込角9.5mmの手工具用ソケット。
・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計。
・対辺の公差を最小に抑え、ボルト・ナットの挿入時に、締付効率がアップ・操作性も良く安全に作業可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
型番 | 二面幅 寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量 (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | ||
3D-08 | 8.0 | 11.7 | 17.0 | 6.0 | 26 | 7.0 | 20 |
3D-10 | 10.0 | 14.7 | 17.0 | 7.0 | 26 | 8.0 | 25 |
3D-11 | 11.0 | 15.7 | 17.0 | 8.0 | 26 | 9.0 | 30 |
3D-12 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 8.0 | 26 | 10.0 | 30 |
3D-13 | 13.0 | 18.5 | 18.0 | 9.0 | 27 | 10.0 | 35 |
3D-14 | 14.0 | 19.5 | 18.0 | 9.0 | 27 | 11.0 | 40 |
3D-14.5 | 14.5 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 27 | 11.0 | 40 |
3D-15 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 10.0 | 29 | 11.0 | 50 |
3D-16 | 16.0 | 22.0 | 19.0 | 10.0 | 29 | 14.0 | 50 |
3D-17 | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 11.0 | 30 | 14.0 | 70 |
3D-17.5 | 17.5 | 24.0 | 19.0 | 11.0 | 30 | 14.0 | 70 |
3D-18 | 18.0 | 24.5 | 21.0 | 12.0 | 32 | 15.0 | 60 |
3D-19 | 19.0 | 26.0 | 21.0 | 13.0 | 32 | 16.0 | 70 |
3D-21 | 21.0 | 28.0 | 22.5 | 13.0 | 32 | 18.0 | 75 |
3D-22 | 22.0 | 30.0 | 23.5 | 14.0 | 33 | 18.0 | 95 |
3D-23 | 23.0 | 31.0 | 25.5 | 14.0 | 33 | 20.0 | 100 |
3D-24 | 24.0 | 32.0 | 25.5 | 15.0 | 34 | 20.0 | 110 |