(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
112,472円
税込単価
123,719円

多彩な機能で軽加工・工作に便利で軽量・コンパクトな卓上型の小型フライス盤と別売...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
質量(g)
消費電力(W)
定格電圧(V)
販売パーツ
サイズ(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
軸径(mmφ)
回転数(rpm)
チャッキング径(mm)
スライド寸法:ベース左右(mm)
スライド寸法:前後(mm)
スライド寸法:ドリルスタンド上下(mm)
定格電圧(詳細)(V)
JANコード
付属品
材質
定格時間
刃の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-280

本体
14000
200
AC39
卓上フライス盤(本体)
本体:350(W)×505(H)×420(D)、ベース:200(W)×200(D)
-
-
-
1200~6000
エンドミル:6、ドリル:1.0~10
140
前後110(前70、後40)
65
AC39(AC100専用トランス付属)
-
ドリルチャック、クランプ(刃は別売です)
-
30分
-

1個

112,472( 123,719円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多彩な機能で軽加工・工作に便利で軽量・コンパクトな卓上型の小型フライス盤と別売部品。
【特長】
・卓上型の小型フライス盤・無段階変速が効いたX-Yテーブル付きのボール盤としても使用可能。
・1,200~6,000rpmまで回転数を無段階に調節可能。
・加工品の材質や切削深度に合わせた作業が進めやすい。
・エンドミル用コレットチャックから付属のドリルチャックに交換することで穴開け加工もできる。
・モータ本体が支柱に対し直角に可動(0~90°)できるため、エンドミルに切削角が与えられる。
・テーブルを含めて14kgと軽量な本体は設置場所の自由度が高く、電源部を分離したコンパクト設計。
【用途】
・金属、プラスチック、木材などのフライス加工、穴開け加工ができる。

商品仕様

卓上フライス盤

 

K-280-3~6 エンドミル

卓上フライス盤 K-280と別売部品

卓上型の小型フライス盤 K-280

商品イメージ

商品イメージ

外形図

外形図

付属のドリルチャックを取り付けて穴開け加工も可能

付属のドリルチャックを取り付けて穴開け加工も可能

  • ※ ドリル刃は別売り
エンドミル取り付けでフライス加工

エンドミル取り付けでフライス加工

  • ※ エンドミルは別売り

この商品の仕様・寸法情報
回転数: 1,200~6,000rpm / 主軸の芯ブレ: 0.05mm(チャック含まず)/ チャッキング径: エンドミル用 φ6(刃径6mm)専用(※1)/ ドリル用: φ1.0~10.0(刃径1.0〜10.0mm)/ 定格電圧: AC39V(AC100V専用トランス付属)/ 消費電力: 200W / 定格時間: 30分 / 外形寸法(W×H×D): 350×505×420mm / ベース寸法(W×D): 200×200mm / スライド寸法: ベース左右140mm 前後110mm(前70mm 後40mm)ドリルスタンド上下65mm / 重量: 5.9kg(ドリルスタンド)+3.7kg(テーブル)+1.9kg(モーター)+2.5kg(トランス)/ 総重量: 約14kg / 電源コード: 1.7m(プラグからトランスまで)/ ドリルチャック、クランプ 付属(刃は別売)

  • ※ 1.φ6(刃径6mm)を超える刃は使用できません。

K-280用エンドミル

K-280-3 / K-280-4 / K-280-5 / K-280-6

K-280-3 / K-280-4 / K-280-5 / K-280-6

K-280-3の仕様・寸法情報
材質: コバルトハイス / サイズ: 3mm / 刃長: 10mm 全長: 55mm 軸径: φ6(直径6mm) / 刃の種類: スクエア(2枚刃)
K-280-4の仕様・寸法情報
材質: コバルトハイス / サイズ: 4mm / 刃長: 12mm 全長: 60mm 軸径: φ6(直径6mm)/ 刃の種類: スクエア(2枚刃)
K-280-5の仕様・寸法情報
材質: コバルトハイス / サイズ: 5mm / 刃長: 15mm 全長: 60mm 軸径: φ6(直径6mm) / 刃の種類: スクエア(2枚刃)
K-280-6の仕様・寸法情報
材質: コバルトハイス / サイズ: 6mm / 刃長: 15mm 全長: 60mm 軸径: φ6(直径6mm) / 刃の種類: スクエア(2枚刃)

注意・禁止事項

  • ※ 定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となります。
  • ※ 1~2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意ください。
  • ※ 作業時は、手袋を使用しないでください。
  • ※ 作業時は、保護メガネを着用してください。

カタログ

 

Loading...

K-280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上フライス盤 K-280本体/別売部品の型番K-280のページです。
型番K-280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

    精密卓上フライス盤LittleMilling9

    精密卓上フライス盤LittleMilling9

      小型フライス盤 M-20A

      小型フライス盤 M-20A

        ミニフライス盤LittleMilling1

        ミニフライス盤LittleMilling1

          卓上フライス盤(ボール盤機能)

          卓上フライス盤(ボール盤機能)

            LittleMilling1用アングルバイス

            LittleMilling1用アングルバイス

              LittleMilling9用クイックバイス

              LittleMilling9用クイックバイス

                芯出しバー

                芯出しバー

                  卓上フライス盤切削油(500ml)

                  卓上フライス盤切削油(500ml)

                    LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

                    LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

                      エンドミル(2枚刃)

                      エンドミル(2枚刃)

                        メーカー ホーザン ミスターマイスター メカニクス ミスターマイスター 光畑製作所 ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター アズワン ミスターマイスター ミスターマイスター
                        通常価格 977円 245,296円 768,483円 156,990円 1,000,000円 31,715円 27,800円 7,284円 2,499円 30,146円 4,700円
                        通常出荷日 2日目~   8日目   29日目   5日目   18日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   5日目~  

                        卓上フライス盤 K-280本体/別売部品のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        アルミのフライス加工
                        評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                        バックラッシュがかなり大きいですが、慣れてしまえば2〜3/100の加工ができます。
                        ただ、ガイドのネジ径が小さいので振動で緩んでくるようなのでマメにメンテナンスが必要です。
                        このコストでこれだけの加工ができるものは他に無いと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        4が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        K-280-11
                        K-280-12
                        K-280-13
                        K-280-14
                        K-280-15
                        K-280-16
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 質量
                        (g)
                        消費電力
                        (W)
                        定格電圧
                        (V)
                        販売パーツ サイズ
                        (mm)
                        刃長
                        (mm)
                        全長
                        (mm)
                        軸径
                        (mmφ)
                        回転数
                        (rpm)
                        チャッキング径
                        (mm)
                        スライド寸法:ベース左右
                        (mm)
                        スライド寸法:前後
                        (mm)
                        スライド寸法:ドリルスタンド上下
                        (mm)
                        定格電圧(詳細)
                        (V)
                        JANコード 付属品 材質 定格時間 刃の種類

                        977円

                        ( 1,075円 )
                        1個 -

                        2日目

                        部品---スパナ----------4962772442142----

                        4,550円

                        ( 5,005円 )
                        1個 -

                        2日目

                        部品---クランプセット----------4962772442159----

                        2,730円

                        ( 3,003円 )
                        1個 -

                        2日目

                        部品---安全カバー----------4962772442166----

                        2,050円

                        ( 2,255円 )
                        1個 -

                        2日目

                        部品---コレットチャック----------4962772442173----

                        2,280円

                        ( 2,508円 )
                        1個 -

                        3日目

                        部品---チャックハンドル----------4962772442180----

                        6,600円

                        ( 7,260円 )
                        1個 -

                        3日目

                        部品---ドリルチャック----------4962772442197----

                        フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました