マグネットで今お使いのバイスに簡単に取付られる口金。【特長】・マグネットにより...
MJNの外観
異形物及び丸物のワークに便利。材料はアルミ合金製で硬度は銅と鉛の中間。MJGタイプとの併用によってテーパーピン等のクランプに使える。
MJFの外観
精密品及び軟材質クランプに便利。材料はアルミをベースにラミネート材カバーを装着。耐熱性がありMJGタイプとの併用により異形物クランプに使える。
MJGの外観
組み立て、及び異形物・薄物のクランプに便利。材料はアルミをベースに合成ゴム(ショア硬度85°)を装着。ワークの変形なしにクランプできる。
MJPの外観
縦横のV溝により丸物ワーククランプに便利。材料は焼入処理されたアルミで、V溝は横方向に1本、縦方向に3本(共に120°)。
MJFIの外観
デリケートなワークのクランプに最適。材料はアルミベースにフェルトを装着。ワークに傷つけることなくしっかりクランプできる。
0.16
|
100x29x21
| 1個 | 6,423円(
7,065円
) | 4日目 | |
0.18
|
125x29x21
| 1個 | 6,797円(
7,477円
) | 3日目 | |
0.2
|
150x29x21
| 1個 | 7,528円(
8,281円
) | 3日目 | |
0.16
|
100x29x22
| 1個 | 6,423円(
7,065円
) | 3日目 | |
0.18
|
125x29x22
| 1個 | 6,797円(
7,477円
) | 3日目 | |
0.2
|
150x29x22
| 1個 | 6,912円(
7,603円
) | 3日目 | |
0.16
|
100x29x19
| 1個 | 6,682円(
7,350円
) | 3日目 | |
0.18
|
125x29x19
| 1個 | 5,926円(
6,519円
) | 5日目 | |
0.2
|
150x29x19
| 1個 | 6,268円(
6,895円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.16
|
100x29x21
| 1個 | 7,168円(
7,885円
) | 4日目 | |
0.18
|
125x29x21
| 1個 | 7,183円(
7,901円
) | 3日目 | |
0.2
|
150x29x21
| 1個 | 7,641円(
8,405円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
マグネットで今お使いのバイスに簡単に取付られる口金。
【特長】
・マグネットにより、簡単に取り付け可能。
・工業用から日曜大工用、マシンバイス、作業バイスを問わずどんなバイスにも使用可能。
【用途】
・各種ワークに最適。
あと2項目で型番確定