(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビーバイス(ベンチバイス)

ホビーバイス(ベンチバイス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,891円
税込単価
4,280円

DIY用の小型バイス。【特長】・バイス、パイプバイス、アンビルと1台3役。【用...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ホビーバイスの外観

ホビーバイスの外観

ホビーバイスの使用例

ホビーバイスの使用例

  • ※ パイプはさみがついている
オーダーNo.型番口巾口開口深質量kg
912103N256357381.6
912105N307560401.8

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
質量(kg)
1梱入数(個)
口開(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N30

75
60
40
1.8
-
60
75
60
105
90
40
12~52
6

1個

3,891( 4,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DIY用の小型バイス。
【特長】
・バイス、パイプバイス、アンビルと1台3役。
【用途】
・プラモデル製作、彫金、木工作業に便利。

カタログ

 

N30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビーバイス(ベンチバイス)の型番N30のページです。
型番N30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビーバイス(ベンチバイス)

ホビーバイス(ベンチバイス)

    木工用バイス(台下型)

    木工用バイス(台下型)

      木工用バイス(台上型)

      木工用バイス(台上型)

        モッコーバイス(台上型)スピンドル

        モッコーバイス(台上型)スピンドル

          リードバイスビン(スピンドル用)

          リードバイスビン(スピンドル用)

            学校教材用木工バイス(台下型)スピンドル

            学校教材用木工バイス(台下型)スピンドル

              小型ホビーアンビル

              小型ホビーアンビル

                バイス用クランプ

                バイス用クランプ

                  アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

                  アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用

                    モッコーバイス(台下型)スピンドル

                    モッコーバイス(台下型)スピンドル

                      リードバイススピンドル

                      リードバイススピンドル

                        TRUSCO ミニマルチコンビバイス

                        TRUSCO ミニマルチコンビバイス

                          リードバイスワッシャー

                          リードバイスワッシャー

                            メーカー ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ ナベヤ ナベヤ SK-11 スーパーツール トラスコ中山 ナベヤ ナベヤ トラスコ中山 ナベヤ
                            通常価格 3,891円 8,400円 7,298円 1,190円 90円 2,520円 3,006円 1,592円 3,182円 2,350円 6,091円 16,201円 140円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   5日目   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ
                            形態 ベンチバイス - - - - - - - - - - - -
                            G(mm) 17 - - - - - - - - - - - -

                            ホビーバイス(ベンチバイス)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            金属パーツの加工時に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                            小物パーツの固定ならば、強度的にも十分なベンチバイスです。
                            費用対効果の点でも満足の行く商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手仕上げ用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            部品加工などの手仕上げ用に小型バイスを探していてこちらを購入しました。比較的安価な製品ですが、非常に作りもよく安心して使用できる感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            似たような製品がありますが各部の仕上げが違います、手を切るようなバリももなくて安心して使用できます、無名品より1−2割高いですがバリューフォーマネーです。

                            オススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型の万力として
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/10
                            他社の安価なベビーバイスを購入したが
                            動きが悪く買い替えでこの商品を選択しました。
                            作りもしっかりしていて問題なく使えました。
                            耐久に関しての満足度に対しては使い始めの為、
                            ☆4つになっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 強力な締付は出来ますか?
                            A
                            出来ません。DIY用の小型バイスですので、物を挟んで固定する程度です。

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました