(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7110DS-12XM12
スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS

スラストボルト7110DS 7110DS-12XM12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,040円
税込単価
3,344円

S45C・焼入HRC30±5のスラストボルト7110DSです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • D(mm):
    10
  • 仕様:
    並目
  • 材質詳細:
    S45C
  • 熱処理:
    焼入HRC30±5
  • 表面処理:
    黒染め

7110DS-12XM12 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
C(mm)
E(mm)
F(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7110DS-12XM12

M12
30
11-20
19
6
30

1個

3,040( 3,344円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S45C・焼入HRC30±5のスラストボルト7110DSです。

カタログ

 

Loading...

7110DS-12XM12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストボルト7110DSの型番7110DS-12XM12のページです。
型番7110DS-12XM12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラストボルト7110DS

スラストボルト7110DS

    センタークランプ(S45C)

    センタークランプ(S45C)

      ダブルエンドクランプ

      ダブルエンドクランプ

        グーズネッククランプ

        グーズネッククランプ

          Tスロットロングナット

          Tスロットロングナット

            クランプアヒル型

            クランプアヒル型

              スラストボルト7110D

              スラストボルト7110D

                クランプバー B型

                クランプバー B型

                  プレスクランプ用ナット

                  プレスクランプ用ナット

                    カップリングナット CNMシリーズ

                    カップリングナット CNMシリーズ

                      クランプGストレート

                      クランプGストレート

                        FG-プレーンクランプ

                        FG-プレーンクランプ

                          クランプGLロング

                          クランプGLロング

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 3,040円 2,150円 1,880円 2,580円 2,090円 11,978円 5,567円 1,360円 1,522円 530円 6,400円 2,280円 9,271円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 治具用ボルト - - - Tスロットナット - 治具用ボルト - ナット ナット - - -
                            材質 焼入れ鋼 - - - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 - - -
                            D(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 並目 - - - 並目 - 並目 - 並目 並目 - - -
                            材質詳細 S45C - - - S45C - S45C - S45C S45C - - -

                            スラストボルト7110DSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7110DS-16XM16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 全長
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            F
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            3,370円

                            ( 3,707円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M164014-2824870

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました