(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7110DM-16XM16
スラストボルト7110DM スラストボルト7110DM

スラストボルト7110DM 7110DM-16XM16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,418円
税込単価
10,360円

真鍮タイプのクランプアタッチメントです。 ワークに傷をつけにくくします。

詳細情報を確認する

7110DM-16XM16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7110DM-16XM16

M16
50
40
10
20-38
24
R75
100

1個

9,418( 10,360円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真鍮タイプのクランプアタッチメントです。 ワークに傷をつけにくくします。

カタログ

 

7110DM-16XM16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストボルト7110DMの型番7110DM-16XM16のページです。
型番7110DM-16XM16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラストボルト7110DM

スラストボルト7110DM

    フクロナット

    フクロナット

      ウイングスクリュー

      ウイングスクリュー

        フクロナット(SUS)

        フクロナット(SUS)

          スタットボルト(インチサイズ)

          スタットボルト(インチサイズ)

            ダブルグーズネッククランプ

            ダブルグーズネッククランプ

              0.2- 1.6mm ドリルセット(20本組/HSS)

              0.2- 1.6mm ドリルセット(20本組/HSS)

                アジャストスクリュー SUM22

                アジャストスクリュー SUM22

                  メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ エスコ ナベヤ
                  通常価格 8,172円 1,610円 2,980円 5,211円 1,130円 18,632円 3,238円 1,340円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  種類 治具用ボルト ナット 治具用ボルト ナット 治具用ボルト - - 治具用ボルト
                  材質 真鍮 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 ステンレス 焼入れ鋼 - - 一般鋼・鋳鉄
                  E(mm) 10 - - - - - - -
                  仕様 並目 並目 並目 並目 - - - 並目

                  スラストボルト7110DMのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  7110DM-12XM12
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ネジ径 全長
                  (mm)
                  B
                  (mm)
                  C
                  (mm)
                  D
                  (mm)
                  F
                  (mm)
                  G
                  (mm)
                  質量
                  (g)

                  8,172円

                  ( 8,989円 )
                  1個 -

                  3日目

                  M123830816-2819R6050

                  クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました