(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュージャッキ(固定)タイプ

スクリュージャッキ(固定)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,140円 ~ 10,960円
税込価格
6,754円 ~ 12,056円

ワークの高さ調整に使用するジャッキ。【特長】・ジャッキ中央に貫通穴が設けてあり...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャッキ
  • 本体材質:
    焼入れ鋼
  • B(mm):
    65
  • D(mm):
    17.5
  • E(mm):
    Tr40P4
  • F(mm):
    6.1
  • 材質詳細:
    S45C
  • 熱処理:
    本体:焼入HRC30±4、スクリュー:焼入HRC35±4
  • 表面処理:
    黒染め
  • 耐荷重(kN):
    58

(i)ご注意

  • ロックナットは付属しません。別途ご用意ください。
  • 本品は強く回したり、勢いよく回すと固く締めこまれてしまう場合があります。その場合、本品の底の部分を樹脂ハンマーなどで叩くと緩みます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

スクリュージャッキの外観

スクリュージャッキの外観

スクリュージャッキの使用例

スクリュージャッキの使用例

スクリュージャッキの使用例2

スクリュージャッキの使用例2

オーダー
No.
型番全高胴径耐荷重
kN
質量
kg
940491SJK105K80-10565581.88
940492SJK150K100-15065582.38
940493SJK250K150-25065583.56
ロックナットSJK65LNについてはこちらをご覧ください。

型番リスト

型番
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
C(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
105
60
1.88

1個

6,140( 6,754円 )

9日目

100
150
81
2.38

1個

7,890( 8,679円 )

3日目

150
250
132
3.56

1個

10,960( 12,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークの高さ調整に使用するジャッキ。
【特長】
・ジャッキ中央に貫通穴が設けてあり、ボルト等でジャッキの固定が可能。
・材質はS45C。
・熱処理は本体:焼入HRC30±4、スクリュー:焼入HRC35±4。
・表面処理は黒染め。
【用途】
・ワークの高さ調整・位置決めに最適。

(i)ご注意

  • ロックナットは付属しません。別途ご用意ください。
  • 本品は強く回したり、勢いよく回すと固く締めこまれてしまう場合があります。その場合、本品の底の部分を樹脂ハンマーなどで叩くと緩みます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリュージャッキ(固定)タイプ

スクリュージャッキ(固定)タイプ

    ボールポイントジャッキ BPJ-70

    ボールポイントジャッキ BPJ-70

      スクリュージャッキ用ロックナット

      スクリュージャッキ用ロックナット

        黒染めスクリュージャッキ(S45C)

        黒染めスクリュージャッキ(S45C)

          アトラススクリュージャッキ

          アトラススクリュージャッキ

            クランプサポートスクリュージャッキ

            クランプサポートスクリュージャッキ

              黒染め カップリングナット 

              黒染め カップリングナット 

                ポイントジャッキ

                ポイントジャッキ

                  スタッドボルト VERTEX(バーテックス) 

                  スタッドボルト VERTEX(バーテックス) 

                    30kg トグルクランプ

                    30kg トグルクランプ

                      ハイロックスクリュー

                      ハイロックスクリュー

                        マグネット付スクリュージャッキ

                        マグネット付スクリュージャッキ

                          アルミスクリュージャッキ ASJ

                          アルミスクリュージャッキ ASJ

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ VERTEX ナベヤ VERTEX エスコ ミスミ VERTEX ナベヤ
                            通常価格 6,140円 18,360円 2,520円 2,900円 31,108円 3,780円 360円 1,260円 240円 2,250円 580円 10,953円 3,860円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ - - - ジャッキ ジャッキ
                            本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 - - - 一般鋼・鋳鉄 アルミ
                            B(mm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            D(mm) 17.5 30.5 - - - - - - - - - - -
                            E(mm) Tr40P4 15 - - - - - - - - - - -

                            スクリュージャッキ(固定)タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/16
                            加工物をこちらで固定して
                            使ってます
                            加工物の高さに応じて使用してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス加工時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/25
                            加工時の補助具として、高さ調整に便利でsる。4個位もっておくと使い勝手が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重はどのようになっていますか?
                            A
                            58KNです。

                            クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました