(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
450円 ~ 1,590円  特別価格 
税込価格
495円 ~ 1,749円  特別価格 

工作機械のT溝に入れてボルトと一緒に使用するTスロットナット。【特長】・ネジ穴...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)の外観

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)の外観

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)の外形図

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)の外形図

型番リスト

型番
ネジ径
適合T溝巾(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
A±0.3(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M10
12
17.5
6.4
12.7
22
11.5
27

1個

450円

436

( 480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
14
22.2
8.5
15.8
29
13.5
51

1個

550( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
16
25.4
8.5
15.8
29
15.3
63

1個

570( 627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M14
16
25.4
8.5
15.8
29
15.3
59

1個

650( 715円 )

8日目

M12
18
28.6
11.1
19.1
32
17
102

1個

830( 913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M14
18
28.6
11.1
19.1
32
17
96

1個

890( 979円 )

3日目

M16
18
28.6
11.1
19.1
32
17
89

1個

930( 1,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
20
31.8
11.9
19.1
32
19.5
121

1個

1,130( 1,243円 )

8日目

M16
20
31.8
11.9
19.1
32
19.5
108

1個

1,160( 1,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M18
20
31.8
11.9
19.1
32
19.5
100

1個

1,200( 1,320円 )

3日目

M12
22
36
14.2
25.4
38
21.5
210

1個

1,420( 1,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
24
38.2
14.2
25.4
38
23.5
232

1個

1,590( 1,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機械のT溝に入れてボルトと一緒に使用するTスロットナット。
【特長】
・ネジ穴が貫通しております。
・材質:S45C。
・熱処理:焼入HRC30±5。
・表面処理:黒染め。
【用途】
・工作機械のT溝に入れてボルトと一緒に使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

    Tスロットナット

    Tスロットナット

      T-スロットナット

      T-スロットナット

        TRUSCO Tスロットナット(角型)

        TRUSCO Tスロットナット(角型)

          T-スロットナット (T型生材料)

          T-スロットナット (T型生材料)

            Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様

            Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様

              Tスロットナット ブランク

              Tスロットナット ブランク

                ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)

                ソリッドクランプ(ジグプレート取り付け用)

                  ねじ穴付U型クランプ

                  ねじ穴付U型クランプ

                    センタークランプ

                    センタークランプ

                      菱形Tスロットナット

                      菱形Tスロットナット

                        スライドクランプ CGSタイプ

                        スライドクランプ CGSタイプ

                          ねじ穴付プレーンクランプ

                          ねじ穴付プレーンクランプ

                            メーカー ナベヤ ミスミ ニューストロング トラスコ中山 ニューストロング ナベヤ ミスミ スーパーツール ミスミ ミスミ ミスミ ニューストロング ミスミ
                            通常価格 450円 360円 542円 392円 699円 420円 230円 3,446円 3,220円 2,710円 1,720円 15,888円 3,220円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット Tスロットナット - - - Tスロットナット - -
                            材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 - - - 焼入れ鋼 - -
                            仕様 並目 - - - - 並目 - - - - - - -
                            材質詳細 S45C - - - - S45C - - - - - - -
                            熱処理 焼入HRC30±5 - - - - 焼入HRC30±5 - - - - - - -

                            Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            クランプ
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/20
                            使用感としては普通,問題なく使用できた.
                            他には無い種類があり助かった.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            じぐ
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/18
                            バイスを
                            抑えるのに
                            じぐとして
                            つかってます
                            強くしめれます   

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/02
                            入れ子をクランプhして
                            加工するのに際して
                            利用しております
                            結構動かないです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングへの治具固定用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                            マシニングのテーブルの溝に入れて使います。安価で早く入手できるのはありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランピングパーツとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            金型や部材のクランピングパーツとして使用しており、スーパーツール製のユニクランプ 馬蹄型も同用途で使用しています。仕様に適したクランピングパーツであったため購入しました。商品性能に関しては特に問題もなく利用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズのバリエーションはどれくらいですか?
                            A
                            適合溝幅12~24まであります。お使いの機械のT溝サイズに合わせてお選び下さい。

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました