(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,540円 ~ 2,637円
税込価格
1,694円 ~ 2,901円

ジョイント方式採用の導電性フロアマット。【特長】・静電気対策や防塵対策を必要と...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
0.3
310
1枚

1個

2,637( 2,901円 )

2日目

75
0.375
150
1枚

1個

2,130( 2,343円 )

2日目

75
0.375
150
1枚

1個

2,130( 2,343円 )

2日目

75
0.3
120
1枚

1個

1,540( 1,694円 )

3日目

75
0.3
120
1枚

1個

1,540( 1,694円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイント方式採用の導電性フロアマット。
【特長】
・静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組み換え時など、必要なスペース、形状に合わせて簡単にセットできます。
・衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。
・各フロアマットはジョイント方式で、施工も簡単。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843 製品仕様01

組み合わせイメージ図

写真組み合わせ例
F-840×6枚
F-841-A×2枚
F-841-B×2枚
F-843-A×3枚
F-843-B×3枚
導電性フロアマット F-840・F-841・F-843 製品仕様02

台車の乗り上げも楽

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843 製品仕様03

Aタイプ

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843 製品仕様04

Bタイプ

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843 製品仕様05
導電性フロアマット F-840・F-841・F-843 製品仕様06

それぞれの型参考図

 

規格表

型番品名外形寸法
mm
ESD管理値
Ω
重量
g
F-840導電性フロアマット300(W)×300(D)接地抵抗
Rg≦1×107
310
F-841-A導電性フロアマット
(Aタイプ)
75(W)×375(D)150
F-841-B導電性フロアマット
(Bタイプ)
F-843-A導電性フロアマット
(Aタイプ)
75(W)×300(D)120
-
F-843-B導電性フロアマット
(Bタイプ)

使用方法・使用事例

使用事例

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843 使用事例01

F-840の穴を利用して市販のM5×8ビス・ナット・ワッシャなどで1.25mm2以上の銅より線を接続し、他端を接地してください。

注意・禁止事項

アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843

導電性フロアマット F-840・F-841・F-843

    静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

    静電気導電性フロアマット 1890 1m×2m・1m×5m

      導電カットマット

      導電カットマット

        導電疲労軽減マット No.AF-45

        導電疲労軽減マット No.AF-45

          静電気帯電防止マット

          静電気帯電防止マット

            導電PVCシート #13101

            導電PVCシート #13101

              導電メッシュマット

              導電メッシュマット

                静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

                静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

                  帯電防止透明 スカイポリフィルム

                  帯電防止透明 スカイポリフィルム

                    導電疲労軽減マット No.AF-90

                    導電疲労軽減マット No.AF-90

                      静電気対策フロアマット

                      静電気対策フロアマット

                        静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

                        静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型

                          Jフロア導電性フロアマット

                          Jフロア導電性フロアマット

                            メーカー ホーザン アズワン アズワン ベッセル アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アキレス ベッセル DESCO JAPAN アズワン アズワン
                            通常価格 1,540円 41,700円 4,956円 13,600円 78,450円 26,946円 650円 44,474円 45,627円 24,596円 14,563円 9,500円 27,623円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   2日目   8日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            厚み(mm) 10 2 2 15 - 0.3 9 0.07874-0.08636 - 15 - 0.08~0.09 10
                            商品タイプ 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策マット - 静電気対策用品 静電気対策マット
                            ブラック モスグリーン ブルー グレー - - - - ブルー グレー ブラック - ブラック
                            ESD管理値(Ω) 接地抵抗Rg≦1×107 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - -

                            導電性フロアマット F-840・F-841・F-843のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            マット
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                            この商品は社内で使用しています。ロール状で入荷したものをカットして使用しているのですが、巻いてあったクセがなかなかとれなくて困っています。硬くてクッション性がないこともマイナスポイントです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました