(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS11BKS-26.0
静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴 セイデンサギョウグツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,732円
税込単価
10,705円

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】【特長】・人体の静...

詳細情報を確認する

型番

SS11BKS-26.0 解除

Loading...

静電気帯電防止機能付の安全靴

安全靴 シモンスター 黒静電靴 SS11BKの外観

安全靴 シモンスター 黒静電靴 SS11BKの外観

安全靴 シモンスター 黒静電靴 SS11BKSの靴底

  • 規格 : JIS T 8103 ED-P / C3 / 革製 / SE合格
  • 先芯 : ワイドACM樹脂先芯
  • 甲被 : 牛革(型押ソフト)
  • ソール : SX3層底 Hybrid Sole ハイブリッドソール(SXウレタン+SXラバー)
  • 標準重量 : 800g(26.0cm)

足へのクッションをやわらげ床面をグリップし安定性を保ちます。

耐滑性について

障害物を踏んだ部分のみ変形するサスペンションシステム。衝撃を吸収する構造が、安定感を生み、姿勢を崩すことによる滑りを防止。

障害物を踏んだ部分のみ変形するサスペンションシステム。衝撃を吸収する構造が、安定感を生み、姿勢を崩すことによる滑りを防止。

理想的な重心移動の「Sライン」を描くソールデザイン。歩行時に足圧がかかる部分が常に耐滑性と良好な安定感を発揮。

理想的な重心移動の「Sライン」を描くソールデザイン。歩行時に足圧がかかる部分が常に耐滑性と良好な安定感を発揮。

靴底の素材自体の滑りにくさ、シモン独自の特殊配合素材を採用し、エッジが摩耗し始めても、面による耐滑性が実現。

靴底の素材自体の滑りにくさ、シモン独自の特殊配合素材を採用し、エッジが摩耗し始めても、面による耐滑性が実現。

 
商品情報を表示

SS11BKS-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐油性
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
足幅サイズ
耐圧迫荷重(kN)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
電気抵抗値
規格詳細
標準重量(g)
先芯素材
靴底素材
甲被素材
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS11BKS-26.0

-
26
4957520146458
324-1661
ブラック
EEE
10±0.1
840
甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)
中敷:カップインソール
1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C3)
-
-
-
-
-
-

1個

9,732( 10,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】
【特長】
・人体の静電気帯電をつねに接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
・接地面積を最大化する「独立懸架式」のSX3層底により、あらゆる凹凸床面や平滑床面においても優れたグリップ力を発揮します。
・軽量化など多くの点で高機能を実現しました。
・靴紐を取り替えても、靴底で静電靴と識別できます。
【用途】
・静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃、及び電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの障災害が生じるおそれがある作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴の型番SS11BKS-26.0のページです。
型番SS11BKS-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴

静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴

    シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

    シモン 静電安全靴 短靴 SS11黒静電靴 29.0cm

      シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

      シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm

        シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

        シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

          安全靴 (短靴) SS11 黒

          安全靴 (短靴) SS11 黒

            安全靴 (短靴) SS11 樹脂甲プロD-6

            安全靴 (短靴) SS11 樹脂甲プロD-6

              安全靴 8500シリーズ 8511黒

              安全靴 8500シリーズ 8511黒

                安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー

                安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー

                  メーカー シモン シモン シモン シモン アズワン アズワン シモン シモン
                  通常価格 6,565円 10,141円 12,039円 12,039円 13,555円 17,917円 6,791円 17,969円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   6日目   12日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                  商品タイプ 安全靴 - - - - - 安全靴 安全靴
                  規格 JIS規格品 - - - - - JIS規格品 JIS規格品
                  形状 短靴 - - - - - 短靴 短靴
                  静電気帯電防止機能 あり - - - - - あり なし
                  甲被タイプ ひも式 - - - - - ひも式 ひも式

                  静電・快適・軽量3層底安全靴 SS11 静電靴のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 汚れた場合、水洗いはできますか?
                  A
                  できません。革製品ケア用品を使用してください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SS11BK-S-25
                  SS11BK-S-25.5
                  SS11BK-S-26
                  SS11BKS-27.0
                  SS11BKS-28.0
                  SS11BKS-30.0
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  耐油性 サイズ
                  (cm)
                  JANコード トラスココード 足幅サイズ 耐圧迫荷重(kN) 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 電気抵抗値 規格詳細 標準重量
                  (g)
                  先芯素材 靴底素材 甲被素材 内容量

                  6,565円

                  ( 7,222円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  あり25-----------JIS T 8103ED-P/C3/革製/SE合格800ワイドACM樹脂SX3層底牛革(型押ソフト)1足

                  6,565円

                  ( 7,222円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  あり25.5-----------JIS T 8103ED-P/C3/革製/SE合格800ワイドACM樹脂SX3層底牛革(型押ソフト)1足

                  6,565円

                  ( 7,222円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  あり26-----------JIS T 8103ED-P/C3/革製/SE合格800ワイドACM樹脂SX3層底牛革(型押ソフト)1足

                  9,732円

                  ( 10,705円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  -274957520146472324-1688ブラックEEE10±0.1860甲被:牛革(型押ソフト)先芯:ワイドACM樹脂靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)中敷:カップインソール1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C3)------

                  9,732円

                  ( 10,705円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  -284957520146496324-1700ブラックEEE10±0.1880甲被:牛革(型押ソフト)先芯:ワイドACM樹脂靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)中敷:カップインソール1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C3)------

                  12,595円

                  ( 13,855円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  -304957520146533816-6347EEE10±0.1960甲被:牛革(型押ソフト)先芯:ワイドACM樹脂靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底SSソール)-1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C3)------

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました