(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスニーカー 8800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8800BU-29.0
プロスニーカー 8800 プロスニーカー 8800

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
10,317円
税込単価
11,349円

【特長】・発泡ポリウレタン2層底を採用し、優れたクッション性と耐磨耗性を持たせ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:人工皮革、ナイロンメッシュクロス
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 規格詳細:
    JSAA A種 認定品
  • 内容量:
    1足

型番

8800BU-29.0 解除

Loading...

カタログを表示

8800BU-29.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8800BU-29.0

白系
29
4957520133212
816-6124
900
1足

1個

10,317( 11,349円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリウレタン2層底を採用し、優れたクッション性と耐磨耗性を持たせたプロスニーカーです
・甲被には通気性の高いメッシュ素材を使用し、ムレにくく快適な履き心地です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカー 8800の型番8800BU-29.0のページです。
型番8800BU-29.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロスニーカー 8800

プロスニーカー 8800

    安全スニーカー 8800シリーズ 紺 8800NA

    安全スニーカー 8800シリーズ 紺 8800NA

      静電スニーカーエレパス

      静電スニーカーエレパス

        ラバーテック 紳士靴 RT1310

        ラバーテック 紳士靴 RT1310

          サンダル(カウンター付)

          サンダル(カウンター付)

            サンダル(本革/黒)

            サンダル(本革/黒)

              BULLセーフティ レッド

              BULLセーフティ レッド

                メーカー シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ エスコ コーコス信岡
                通常価格 5,639円 5,370円 5,233円 12,997円 4,070円 4,500円 3,280円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 スリッパ スリッパ 作業靴
                形状 短靴 短靴 - 短靴 - - 短靴
                耐油性 あり あり - なし なし なし なし
                静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし なし なし
                甲被タイプ ひも式 ひも式 - ひも式 - - ひも式

                プロスニーカー 8800のレビュー

                評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                作業靴
                評価 5.0満足度:5.02022/04/27
                ハイカットのシモンが無くなったので乗り換えです。
                デザインは気に入ってます。
                はいた感じはクッションが利いていて歩きやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工場での普段づかい
                評価 4.0満足度:4.02020/01/27
                愛用していたシモンのエアスペシャルが品切れのため、同メーカーのこれを注文してみた。非常に軽くて、安全靴ですがスニーカーのような感覚です。サイズは少し大きめです。通常の靴よりも0.5から1cm小さいサイズを選んだほうが良い。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業用靴
                評価 4.0満足度:4.02016/08/16
                軽くて使いやすいと思います。
                また、購入しようと思ってます。 

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                8800BU-30.0
                8800W-BK-24.5
                8800W-BK-28
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー サイズ
                (cm)
                色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                10,317円

                ( 11,349円 )
                1個 あり

                7日目

                白系304957520133236816-6125940-

                5,639円

                ( 6,203円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                白系24.5白/黒----

                5,639円

                ( 6,203円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                白系28白/黒----

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました