(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適・軽量3層底安全靴 8518赤黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8518R-BK-27
快適・軽量3層底安全靴 8518赤黒 カイテキ・ケイリョウ3ソウソコアンゼンクツ 8518

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,593円
税込単価
10,552円

【特長】・スムース仕上げの牛革で、やさしい風合い。・スポーティなデザインで、高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 規格詳細:
    JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
  • 内容量:
    1足

型番

8518R-BK-27 解除

Loading...

製品特長・仕様

サイズカラー規格甲被標準重量
23 1/2~28(EEE)黒/赤JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E合格牛革(スムース仕上)850g
商品情報を表示

8518R-BK-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐油性
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
規格
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
標準重量(g)
先芯素材
足幅
靴底素材
甲被素材
耐圧迫性荷重(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8518R-BK-27

あり
赤系
27
-
4957520155474
360-7895
910
甲被:牛革(スムース仕上)
先芯:ワイドACM樹脂
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底Fソール)
中敷:クレイドルインソール
JIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格
42
8 1/2
9.5
870
ワイドACM樹脂先芯
-
-
-
-
1足

1個

9,593( 10,552円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムース仕上げの牛革で、やさしい風合い。
・スポーティなデザインで、高い機能性とデザイン性を兼ね備えた、見た目もおしゃれな安全靴です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適・軽量3層底安全靴 8518赤黒の型番8518R-BK-27のページです。
型番8518R-BK-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適・軽量3層底安全靴 8518赤黒

快適・軽量3層底安全靴 8518赤黒

    安全靴(熱圧着底仕様) FD44

    安全靴(熱圧着底仕様) FD44

      ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

      ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 イエロー 23.0cm

        安全短靴 85021

        安全短靴 85021

          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

          ミドリ安全 冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー 23.0cm

            安全靴 7500シリーズ 7544黒

            安全靴 7500シリーズ 7544黒

              安全靴(半長靴)

              安全靴(半長靴)

                安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)

                安全靴 G3550 ひもタイプ(ブルー)

                  冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                  冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                    2層ウレタン軽量安全靴 BZ11

                    2層ウレタン軽量安全靴 BZ11

                      耐滑・軽量3層底安全靴 8611

                      耐滑・軽量3層底安全靴 8611

                        安全長靴 HG-940

                        安全長靴 HG-940

                          安全靴 BZシリーズ BZ11白

                          安全靴 BZシリーズ BZ11白

                            メーカー シモン シモン ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全 シモン ユニット ミドリ安全 ミドリ安全 シモン シモン コーコス信岡 シモン
                            通常価格 8,648円 7,808円 9,872円 7,035円 12,646円 11,553円 14,654円 10,082円 12,595円 6,048円 13,032円 2,980円 6,049円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   4日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品
                            形状 短靴 半長靴 長靴 短靴 長靴 半長靴 半長靴 短靴 長靴 短靴 短靴 長靴 短靴
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            甲被タイプ マジック式 ひも無し ひも式 ひも式 ひも式 ひも無し ひも無し ひも式 ひも式 ひも式 ひも式 ひも無し ひも式

                            快適・軽量3層底安全靴 8518赤黒のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自動車の修理作業の際に
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/07
                            溶接作業に使うため、紐なしであることで今まで何度もリピートしている商品なので今回も購入しました。基本的にはコンクリートの上での作業になるので、膝が痛くならないので履きやすいです。特に気になる点もなく、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8518R-BK-25
                            8518R-BK-25.5
                            8518R-BK-26
                            8518R-BK-28
                            8518RED/BK-26.0
                            8518RED/BK-27.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐油性 カラー サイズ
                            (cm)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 規格 EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 標準重量
                            (g)
                            先芯素材 足幅 靴底素材 甲被素材 耐圧迫性荷重
                            (kN)
                            内容量

                            9,593円

                            ( 10,552円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            あり赤系25-4957520155436360-7852830甲被:牛革(スムース仕上)先芯:ワイドACM樹脂靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソールJIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格39-406 1/27.5870ワイドACM樹脂先芯-----

                            9,593円

                            ( 10,552円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            あり赤系25.5------------870ワイドACM樹脂先芯-----

                            8,648円

                            ( 9,513円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            あり赤系26------------870ワイドACM樹脂先芯-----

                            9,593円

                            ( 10,552円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            あり赤系28-4957520155498360-7917950甲被:牛革(スムース仕上)先芯:ワイドACM樹脂靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソールJIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格43-449 1/210.5870ワイドACM樹脂先芯-----

                            11,247円

                            ( 12,372円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            なし多色26レッド/ブラック4957520155450360-7879870甲被:牛革(スムース仕上)先芯:ワイドACM樹脂靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底Fソール)中敷:クレイドルインソールJIST8101CI/S/P1/F2/HI1/H合格417 1/28.5870ワイドACM樹脂EEE2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)牛革(スムース仕上)10±0.1kN-

                            10,941円

                            ( 12,035円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            なし多色27.5レッド/ブラック4957520155481360-7909930甲被:牛革(スムース仕上)先芯:ワイドACM樹脂靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底Fソール)-----930ワイドACM樹脂EEE2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)牛革(スムース仕上)10±0.1kN-

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました