(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集じん機 490

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

集じん機 490

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
41,837円
税込単価
46,021円

作業の快適性を徹底追求&ステンレスタンク仕様。【特長】・余裕のある大容量タンク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾湿両用
  • 吸込仕事率(W):
    300
  • 集じん容量(L):
    32
  • 吸水量(L):
    30
  • 詳細タイプ:
    連動コンセントなし・二重絶縁・ポリ袋使用可能
  • 最大風量(㎥/min):
    3.5
  • コード(m):
    5
  • 重量:
    13100
  • 消費電力(W):
    1,050
  • 付属品:
    ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋10枚入、アクセサリバック
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

集じん機 490 外観図

製品の基本仕様・特長

型番吸込
仕事率
(W)
運転音
(dB)
最大風量
(m3/min)
最大
真空度
kPa
(水柱)
集じん
容量
(L)

パック
吸水量
(L)
電源
(V)
電流
(A)
消費
電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
490300653.522321030単相
100
111,05013.15ホース
(2.5m/A-33532)・
ストレートパイプ
(192563-1)
ベンディングパイプ
(192562-3)・
ノズル
(122512-4)
コーナーノズル
(410306-2)・
ポリ袋 10枚入
(A-32340)
アクセサリバッグ
(A-46040)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

490

1台

1個

41,837( 46,021円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業の快適性を徹底追求&ステンレスタンク仕様。
【特長】
・余裕のある大容量タンクでゴミ捨て軽減
・乾湿両用
・倒れにくく、安定移動を実現
・大型キャスタベースで転倒を軽減できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機 490の型番490のページです。
型番490に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集じん機 490

集じん機 490

    集じん機 490S

    集じん機 490S

      乾湿両用 集じん機 M442

      乾湿両用 集じん機 M442

        AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

        AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

          ペール缶クリーナー(乾湿両用)

          ペール缶クリーナー(乾湿両用)

            電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

            電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ

              ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

              ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

                  三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                  三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

                    バキュームクリーナー

                    バキュームクリーナー

                      乾湿両用クリーナー VC-1100

                      乾湿両用クリーナー VC-1100

                        三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

                        三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

                          電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                          電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                            メーカー マキタ マキタ マキタ エスコ 三立機器 マキタ 三立機器 三立機器 三立機器 ワキタ ケニス 三立機器 三立機器
                            通常価格 41,837円 43,054円 27,369円 70,453円 104,269円 70,057円 189,613円 211,916円 259,309円 36,419円 17,200円 246,272円 198,386円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   14日目   4日目   4日目~   1日目   9日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 - そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 - 乾湿両用 乾湿両用
                            吸込仕事率(W) 300 300 300 - - 320 - - - - - - -
                            集じん容量(L) 32 22 8 - - 8 - - - - - - -
                            吸水量(L) 30 20 6 - - 6 - - - - - - -

                            集じん機 490のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場の掃除用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                            同じものを10年位使用していましたが、
                            電源が入らなくなり、同じものを購入しました。
                            また、長く使えるとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました