(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

通常単価(税別)
2,514円
税込単価
2,765円

高輝度LEDランプを使用しているため、消費電力が少なく寿命も長く、軽量のため点...

詳細情報を確認する

  • 出力 (W):
    1
  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    5
  • 電源:
    充電池
  • 照度(lx):
    350
  • サイズ(mm):
    L115×W46×H40
  • 質量(g):
    60
  • 適応バッテリ(別売)(リチウムイオン):
    BL7010
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り 外観図

製品の基本仕様・特長

型番タイプ能力連続使用時間(min)[分]※1
( )は使用バッテリ電圧/容量
適応バッテリ質量(kg)
(バッテリ除く)
ML704フラッシュライト径内350ルクス以上※2約300(7.2V/1.0Ah)<リチウムイオン>BL70100.06

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。バッテリ、充電器に関してはデジタルカタログP.8 ~15を参照してください。
※2 光源より先方約1m

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML704

1台

5個

2,514( 2,765円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度LEDランプを使用しているため、消費電力が少なく寿命も長く、軽量のため点検作業などで手元を照らす際に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売りの型番ML704のページです。
型番ML704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売り

    LEDライト 1910/1920

    LEDライト 1910/1920

      フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

      フラッシュライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

        LEDスモールキーライト SK-10G

        LEDスモールキーライト SK-10G

          ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

          ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

            フクロウ型停電灯

            フクロウ型停電灯

              ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

              ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

                非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

                  LEDライトキーホルダ TCL-313TM

                  LEDライトキーホルダ TCL-313TM

                    懐中電灯用 LED交換球

                    懐中電灯用 LED交換球

                      ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                      ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

                        [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

                        [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

                          3ウェイLEDランタン

                          3ウェイLEDランタン

                            メーカー マキタ ペリカン マキタ GENTOS イチネンアクセス 旭電機化成 イチネンアクセス エスコ トラスコ中山 ELPA朝日電器 イチネンアクセス エスコ トラスコ中山
                            通常価格 2,514円 9,002円 3,318円 1,143円 7,540円 1,989円 3,227円 9,879円 1,386円 521円 3,463円 8,390円 5,714円
                            通常出荷日 6日目   1日目   3日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            出力 (W) 1 - 1 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 - LED型 - - LED型 LED型 - - LED型
                            種類 ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ - ハンディタイプ - - キーホルダタイプ - - - ランタン
                            最大点灯時間(h) 5 HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱) 9 約8 - 8 - - 12 - - - 120 / 48 / 180
                            電源 充電池 乾電池単4 充電池 - - - - - 充電池 - - - 乾電池単2

                            フラッシュライト(7.2V)バッテリ・充電器別売りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました