(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーライン エッジ R47000・R47001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R47000
イージーライン エッジ R47000・R47001 イージーライン エッジ R47000 R47001

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,977円
税込単価
3,275円

誰でも簡単にシャープなラインが描けるイージーラインエッジ。【特長】・誰でも簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 質量(g):
    950.000
  • 材質1:
    エポキシ樹脂
  • サイズ(mm):
    φ65×345
  • 危険物情報:
    第四類第一石油類
  • 内容量:
    1本(750ml)

Loading...

イージーラインエッジの詳細

R47000/R47001 商品イメージ

R47000/R47001 商品イメージ

イージーラインエッジ 使用イメージ

イージーラインエッジ 使用イメージ

イージーラインエッジの使用方法

  • 1.塗装する面は、予めゴミ、水分、油分を除去。
  • 2.本品を使用前に充分に振る。カラカラと音がしてから約30秒~1分間振り続ける。
  • 3.各アプリケーター(別売り)に準じたキャップを被せる。(エッジアプリケーターは、黄色ノズル。ハンドアプリケーターは、白ノズル。)キャップを被せるときは、人に向けずに上向きで行う。
  • 4.各アプリケーターに装着。(アプリケーター貼付の取扱説明書を御参照ください。)
  • 5.目立たない場所でテスト吹きをし、色、乾燥性、密着性等を確認したうえで、本塗装を行う。
  • 6.塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射する。
  • 7.その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭う。

製品仕様

項目条件単位特性値
色調--白、黄
内容物--エポキシ系塗料
高圧ガス種類--DME、炭酸がス
VOC含有量噴射剤含む%52.5
容量エアゾールml750
比重-1.0
乾燥後-1.2
推奨塗布量-kg/m20.1~0.15
塗装可能長さ100mm幅m50~75
75mm幅m66~100
50mm幅m100~150
乾燥時間指触乾燥10(20℃)
步行可能時間70(20℃)
車両走行時間時間4(20℃)
製品ライフ製造後2

使用上のご注意

  • ※ 区画線引き用途以外には使用しないでください。
  • ※ 湿度が高いときは、塗装面が結露により白化する可能性があります。事前にテスト吹きにより確認してください。
  • ※ 有機溶剤を含みますので、必要に応じマスク及び換気を励行してください。
  • ※ 塗料は、人や車等にかからないように注意してください。
  • ※ 本スプレーは、下向き専用です。上向きには塗装できません。
  • ※ 塗布量は、アプリケーターの速度により変化します。(遅い:塗布量多い、速い:塗布量少ない)
  • ※ スプレーノズルに詰まりがあると霧化が荒くなる場合があります。
  • ※ スプレーノズルを装着する時は、顔を近づけたり、のぞいたりしないでくさい。
  • ※ 新設コンクリートは、打設から28日以上養生させてから塗装してください。
  • ※ 表示の色は、実際の色と多少異なることがあります。
  • ※ 塗り面積と乾燥時間は、塗布量及び天候に影響されるため条件の違いにより変化します。
  • ※ 内容物の塗料を廃棄する場合は、屋外にて新聞紙及びボロ布等に染み込ませ、乾燥させた後に一般ゴミとして処分してください。
  • ※ 空容器は、容器内のガスを全て噴射し、完全に抜き取ってから、他のゴミと区別して廃棄してください。
  • ※ 炎や火気の近くで使用しないでください。
  • ※ 火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
  • ※ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないでください。
  • ※ 火の中に入れないでください。
 
商品情報を表示

R47000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R47000

ホワイト
354-9852
5024747470006
1本(750ml)

1個

2,977( 3,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

誰でも簡単にシャープなラインが描けるイージーラインエッジ。
【特長】
・誰でも簡単に且つ、短時間で塗布可能。
・隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色。
・電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
・アプリケーターは素早く組み立てられ、使い方も簡単。
・特別な設備機器や知識は不要。
・電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
・マスキングテープ等での面倒な養生が不要。
・工場の床、店舗、倉庫、駐車場、運動場や競技場のライン引きに最適。
・耐久性が高く、作業効率も良いため、経済的です。
・ハンドアプリケーターにより、マーキングも出来ます。
・イージーラインエッジアプリケーターは、イージーラインエッジスプレー用に設計されています。
【用途】
・倉庫内車線。
・私用地駐車場区画線。
・開放廊下区画線。
・通常床の目印等。
・滑り止めコート材安全地帯上の区画線引きに使用。
・速乾性にすぐれ、優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーライン エッジ R47000・R47001の型番R47000のページです。
型番R47000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーライン エッジ R47000・R47001

イージーライン エッジ R47000・R47001

    シャーシークリアー NX16

    シャーシークリアー NX16

      シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

      シャーシーブラック速乾 NX10・NX11・NX402

        シルバーコート NX81

        シルバーコート NX81

          エンジンコート NX80

          エンジンコート NX80

            耐熱ペイントコート

            耐熱ペイントコート

              300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

              300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

                つや消しブラック NX85

                つや消しブラック NX85

                  300ml 水性多用途スプレー

                  300ml 水性多用途スプレー

                    400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                    400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

                      300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                      300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                        アスペンサビドメスプレーN

                        アスペンサビドメスプレーN

                          高耐久ラッカースプレー

                          高耐久ラッカースプレー

                            メーカー ITW イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ エスコ エスコ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,977円 705円 509円 939円 850円 1,314円 695円 860円 957円 1,380円 1,063円 747円 1,010円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 耐熱スプレー その他 耐熱スプレー ラッカースプレー その他 カラースプレー 建物用 その他 サビ止め塗料 ラッカースプレー
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            質量(g) 950.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 エポキシ樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) φ65×345 - - - - - - - - - - - -

                            イージーライン エッジ R47000・R47001のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            白線引き
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/13
                            線引き本体アプリケーターで、まっすぐ線が引けます
                            すぐ乾くしいいですね。
                            値段が高いので、☆ー1で

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R47001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 内容量

                            2,977円

                            ( 3,275円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー354-98615024747470013-

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました