(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンガード CX ブーツカバー(SMS製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンガード CX ブーツカバー(SMS製)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,521円
税込単価
2,773円

【特長】・通気性があり、粉体バリア性能の高いSMS製法。・0.3ミクロン以上の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブーツ型
  • 滑り止め:
    なし
  • サイズ:
    靴サイズ:約41cm 高さ:45cm
  • トラスココード:
    376-2572
  • 素材:
    ポリプロピレン不織布
  • 色:
    ホワイト
  • 内容量:
    1袋(25枚)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 靴サイズ:約41cm
  • 高さ:約45cm
  • 素材:ポリプロピレン
 

※製品の仕様やパッケージ等は変更する場合がありますのでご了承ください。

 

スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造によって通気性とバリア性の両立を実現

クリーンガード CX ブーツカバー(SMS製)  製品の基本仕様・特長

素材構造図

 

■性能データ(生地部分)

-試験方法
耐水圧760mmJIS L 1092
粉体バリア性(塵捕集効率)粒径サイズ(0.3μm以上)99.6%生地を透過するポリエステル粒子の数を測定
耐液体浸透性10%水酸化ナトリウム0.0%JIS T 8115
30%硫酸0.0%
液体反発性10%水酸化ナトリウム97.3%
30%硫酸97.5%
透湿度450g/m2・hJIS L 1099

※日本製紙クレシア試験値且つ参考値であり、保証値ではありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68300

1袋(25枚)

1個

2,521( 2,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性があり、粉体バリア性能の高いSMS製法。
・0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア。
・通気性に優れたカバーオールタイプでヒートストレスを軽減。
・スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造によって通気性とバリア性の両立を実現。
【用途】
・一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築・ラボ、研究・学校。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンガード CX ブーツカバー(SMS製)の型番68300のページです。
型番68300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンガード CX ブーツカバー(SMS製)

クリーンガード CX ブーツカバー(SMS製)

    シューズカバー

    シューズカバー

      不織布靴カバー5枚入り

      不織布靴カバー5枚入り

        ディスポ靴カバーCN505-ST

        ディスポ靴カバーCN505-ST

          (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

          (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

            R-320 防水シューズカバー ロング

            R-320 防水シューズカバー ロング

              部分化学防護服 シューズカバー

              部分化学防護服 シューズカバー

                AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

                AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

                  ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                  ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                    オーバーブーツ 440

                    オーバーブーツ 440

                      メーカー 日本製紙クレシア アズワン コーコス信岡 アズワン エスコ カジメイク アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン
                      通常価格 2,521円 4,880円 351円 9,400円 880円 1,122円 2,370円 2,424円 9,300円 6,452円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ ブーツ型 ブーツ型 短靴型 - ブーツ型 ブーツ型 - - 短靴型 ブーツ型
                      滑り止め なし なし なし - なし あり - - あり なし
                      サイズ 靴サイズ:約41cm 高さ:45cm - - - - - - - - -
                      トラスココード 376-2572 - - - - - - - - -
                      素材 ポリプロピレン不織布 - - - - - - - - -

                      クリーンガード CX ブーツカバー(SMS製)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      メンテナンス時に使用しています
                      評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                      工場内の一部の場所のメンテナンス時に使用しています。その場所からのダストの持ち出し、作業靴へダストが入らないために購入しました。使っていて気づいた点は、足首を縛る紐がほつれてくることです。ほかに問題ありませんでした。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました