(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキ&パーツクリーナーN-840

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレーキ&パーツクリーナーN-840【30個入り】

  • 数量スライド割引
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
10,933円
税込単価
12,026円

グリース等の汚れを簡単に洗浄するブレーキ・パーツ洗浄剤のスプレー。【特長】・ブ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ノンフロン・ノンエタンタイプ
  • 有機則適用外商品
  • 速乾性タイプ

逆さでも使用できます。

使用方法・使用事例

使用方法

  • (1)使用前に容器をよく振ってください。
  • (2)噴霧口の向きを確認し、噴霧口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。
  • (3)使用後2~3分で完全に乾燥しますが、落ちにくい汚れにはもう一度吹き付けてください。
  • (4)必要に応じて布やブラシなどを使用し、洗浄してください。

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

使用事例

  • 車両のオイル交換時に
    オイル交換時に、オイルフィルター、オイルエレメント等、交換部品周りのオイル汚れの除去
  • 車両ブレーキ部分の洗浄に
    ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去
  • パーツ・工具の洗浄に
    各種部品、工具、機械周りの油脂汚れを除去

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
  • 吸入飲用不可。人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
  • ハレツする恐れがありますので、直射日光の当たる場所や40℃以上の所、特にフロントウインドやリヤウインドの近辺または座席の上などに置かないでください。
    また、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近には置かないでください。
  • 自動車に使用する場合は、エンジンを止め、洗浄面が冷えていることを確認し、使用してください。
    また、エンジン周り等、熱い部分には危険ですので使用しないでください。
  • 引火性がありますので、火に近づけないでください。

ここに明示された以外の詳細については横浜油脂工業社発行の安全データシート(SDS)をご覧ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB15

1ケース(840ml×30本)

1パック

30個入り

10,933( 12,026円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリース等の汚れを簡単に洗浄するブレーキ・パーツ洗浄剤のスプレー。
【特長】
・ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース等の汚れを簡単に除去
・逆さでも使用可能、「有機溶剤中毒予防規則」適用外品
・経済的なロングサイズ
【用途】
・オイルフィルター、オイルエレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去
・ブレーキ廻りやバランス取りの際、ウエイト貼りのホイールに付着したブレーキダストの除去
・その他部分的なエンジンルーム内の洗浄(ゴム部分を除く)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキ&パーツクリーナーN-840の型番CB15のページです。
型番CB15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーキ&パーツクリーナーN-840

ブレーキ&パーツクリーナーN-840

    ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

    ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

      ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

      ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

        ブレーキクリーナー ブレークリーン

        ブレーキクリーナー ブレークリーン

          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

          テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

            αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

            αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

              モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

              モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

                スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

                  スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                  スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                    840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                    840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                      840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                      840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                        650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                        650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                          420ml エンジンクリーナー

                          420ml エンジンクリーナー

                            メーカー 横浜油脂工業 横浜油脂工業 横浜油脂工業 呉工業 コスモビューティ トラスコ中山 コスモビューティ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,933円 13,953円 13,953円 817円 540円 15,317円 467円 4,327円 1,139円 944円 945円 580円 910円
                            通常出荷日 8日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー 液体 液体 スプレー スプレー 液体 - 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 強力 / 中速乾 速乾 中速乾 / 遅乾 強力 速乾 速乾 - - 強力 速乾 強力 / 速乾 強力 / 速乾 -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 - - - - 非該当 - -
                            PRTR 非該当 該当 非該当 - - - - - - - 非該当 非該当 -
                            消防法分類 該当 該当 該当 - - 該当 - 該当 - - 該当 該当 -

                            ブレーキ&パーツクリーナーN-840のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            パーツ拭き取り
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/30
                            春先にメーカーが在庫も出荷予定もなくなり、
                            他社製品を使用していたが、やはり品質の良さからこちらに戻った。
                            継続して使用したい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/06
                            他社製品と違い洗浄力が抜群に良い
                            しかし、少し金額がネックな感じ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツ洗浄、脱脂
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/28
                            他のクリーナーと比べて特筆するような違いはありませんが、ガスの割合が多いので洗浄液の使い切り感はあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/06
                            それなりに洗浄力もあり効果はあると思います。
                            ただ、出荷が3日目なので急ぎのときは使えない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の部品およびプレートの洗浄に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/25
                            金型の部品およびプレートの洗浄に使用しています。サイズ的にも良く、噴射部分もちょうど良いので使いやすいです。他の商品に比べると箱で購入しているので安いと思いますが、最近、値段が少し上がったのが残念です。他のクリーナーと比較していくと洗浄力は問題ないのですが、今後また値上がりしたら値段的に合わなくなってくることもあるかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました