(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

青ニス除去剤 JIP104

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

青ニス除去剤 JIP104

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
585円
税込単価
644円

ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できるケガキ塗料専用除去剤・強力脱脂スプレー。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 危険物容量(ml):
    210
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

白ペンスプレー、青ニススプレー、アオタックの専用除去剤

金型・金属部品・洗浄剤青ニス除去剤。

金型・金属部品・洗浄剤青ニス除去剤。

強力脱脂スプレーで簡単、迅速に除去。

強力脱脂スプレーで簡単、迅速に除去。

青ニス除去剤の主な特長について

PRTR該当。

PRTR該当。

有機則該当。

有機則該当。

製品仕様

性能/性状

  • 使用温度範囲:常温

成分

  • 第4類第一石油類 210ml 危険等級2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104

1本(420ml)

6個

585( 644円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できるケガキ塗料専用除去剤・強力脱脂スプレー。
【特長】
・強力な脱脂力があり、速乾性
・金属部品や金属加工品、工具等の脱脂洗浄も可能
・ケガキ塗料洗浄剤、洗浄力が強く脱脂作業が容易にできる
・青ニススプレーなどの除去、金型金属部品の洗淨に
【用途】
・青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの専用除去剤
・金属部品、金属加工品、工具の脱脂
・金型等に塗布している防錆剤の洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青ニス除去剤 JIP104の型番104のページです。
型番104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

青ニス除去剤 JIP104

青ニス除去剤 JIP104

    青ニス除去剤 15L JIP604

    青ニス除去剤 15L JIP604

      クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

      クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

        青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

        青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

          スーパーヤニ取り・防サビスプレー

          スーパーヤニ取り・防サビスプレー

            ニッペコ コンクリートクリーナー

            ニッペコ コンクリートクリーナー

              NICガス・やに除去スプレー

              NICガス・やに除去スプレー

                ホダカ スートクリーン

                ホダカ スートクリーン

                  電極洗浄消毒液乳製品除去・消毒用HI70641L

                  電極洗浄消毒液乳製品除去・消毒用HI70641L

                    ピッチクリーナー NX63

                    ピッチクリーナー NX63

                      UES アオコ除去材 クリアップ

                      UES アオコ除去材 クリアップ

                        NA3VC UL規格

                        NA3VC UL規格

                          NA3UC UL対応

                          NA3UC UL対応

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス ニッペコ ダイゾーニチモリ ホダカ 東京硝子器械 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ユー・イー・エス ミスミ ミスミ
                            通常価格 585円 15,360円 2,634円 600円 592円 2,080円 2,663円 7,585円 7,200円 657円 8,520円 1,040円 3,060円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   3日目   4日目~   1日目   4日目   6日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スプレー 液体 スプレー - スプレー - スプレー 液体 - スプレー - - -
                            特性 強力 - - - 中速乾 - 強力 - - - - - -
                            有機則 該当 該当 - 非該当 非該当 - 非該当 - - 該当 - - -
                            PRTR 該当 該当 - 非該当 非該当 - 非該当 - - 該当 - - -
                            消防法分類 該当 該当 - 該当 該当 - 該当 - - 該当 - - -

                            青ニス除去剤 JIP104のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 19件のレビュー
                            印を落とす
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            スプレータイプなので使いやすく、除去力を良いです!
                            マジックで印や数値を消すのに仕上げに使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の洗浄など
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/14
                            金型の洗浄・部品加工前の脱脂に使用しています。
                            脱脂・洗浄力には満足しています。
                            ロングノズルが付属されているとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の脱脂
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/07
                            油取れがとても良く、最後まで使い切れる。
                            使いはじめのキャップがキツく、取りにくい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場中に良く利用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/04
                            工場中に良く利用しています。油性ペンやマジックペン書いたもの消したい時このスプレーをよく利用しています。効果良くて 直ぐにキレイになる しかし ペンキ塗りしたもの注意が必要 ペンキも取れるから 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アオニス
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            いろいろの場面に
                            使いますね
                            間違えが無いように
                            汎用に位置確認に使用したりします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました