(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

離型剤 植物油脂系

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

離型剤 植物油脂系

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

二次加工する成型品用離型剤・ペインタブルタイプ。【特長】・植物性の燐脂体(レシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用温度範囲:
    ~300℃
  • 用途1:
    ポリスチロール、ポリエチレン、AS、ABS、ポリプロピレン、メチルメタアクリレート、ポリカーボネート、ナイロン、ポリアセタールなどの熱可朔性樹脂の離型剤に。ポリサルフォンなどの高温成型品の離型剤に
  • 危険物種類:
    第四類第一石油類
  • 危険物量(ml):
    95
  • 補足説明:
    300℃以下で使用
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

植物性の燐脂体を主成分としたプラスチック成型用の離型剤

高温成型品の離型性良好な離型剤

高温成型品の離型性良好な離型剤

  • 主剤:植物性燐脂体
  • 耐熱温度:300℃
  • 第四類第一石油類 95ml
  • 危険等級2
  • PRTR非該当 有規則非該当
特長

特長

  • PRTR 非該当:環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
  • 有機則 非該当:健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

離型剤 植物油脂系の使用例

PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂に。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。

PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂に。
ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

124

1本(420ml)

6個

690( 759円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二次加工する成型品用離型剤・ペインタブルタイプ。
【特長】
・植物性の燐脂体(レシチン)を主成分としたペインタブルタイプの離型剤です
・離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えないペインタブル離型剤です
・シリコーンオイルを一切含有していません
・高温成型品の離型性良好(成型温度330℃、金型温度120℃)
【用途】
・ポリスチロール、ポリエチレン、AS、ABS、ポリプロピレン、メチルメタクリレート、ポリカーボネート、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂の離型剤としてご使用ください
・ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

離型剤 植物油脂系の型番124のページです。
型番124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

離型剤 植物油脂系

離型剤 植物油脂系

    離型剤 低粘度シリコーン

    離型剤 低粘度シリコーン

      スプレー型離型剤

      スプレー型離型剤

        植物油系離型剤 スミモールドP2

        植物油系離型剤 スミモールドP2

          シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

          シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

            離型剤 高粘度シリコーン

            離型剤 高粘度シリコーン

              離型剤 フッ素系 タイプR

              離型剤 フッ素系 タイプR

                シリコーン離型剤(原液)

                シリコーン離型剤(原液)

                  シリコーン離型剤 KS61-1

                  シリコーン離型剤 KS61-1

                    TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                    TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                      離型剤 KS61-100

                      離型剤 KS61-100

                        シャトルプロテクターFS

                        シャトルプロテクターFS

                          シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                          シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 信越化学工業 住鉱潤滑剤 信越化学工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 信越化学工業 信越化学工業 トラスコ中山 信越化学工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東京硝子器械
                            通常価格 690円 560円 3,365円 912円 2,284円 560円 1,080円 12,899円 15,859円 621円 2,105円 1,261円 3,929円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   3日目   3日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー チューブ スプレー スプレー
                            商品タイプ その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 フッ素系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 ~300℃ ~250℃ -40~180 -10~150℃ -50~180℃ ~250℃ ~250℃ - - -50~200℃ -30~200℃ - -
                            用途1 ポリスチロール、ポリエチレン、AS、ABS、ポリプロピレン、メチルメタアクリレート、ポリカーボネート、ナイロン、ポリアセタールなどの熱可朔性樹脂の離型剤に。ポリサルフォンなどの高温成型品の離型剤に - - - - - - - - - - - -
                            危険物種類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - - - -

                            離型剤 植物油脂系のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました