(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【特長】・気化性ですからスプレーが直接届かない箇所でも細部にわたり防錆効果を発...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 消防法分類:
    該当
  • 特長1:
    気化性のためスプレーが直接届かない箇所でも細部にわたり防錆効果を発揮。
  • 特長2:
    防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要。洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間を短縮。
  • 特長3:
    塗布すると、金属表面に防錆皮膜を作り、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆びの発生を防止。
  • 用途1:
    金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆
  • 危険物容量(ml):
    84
  • 使用温度範囲(℃):
    80以下
  • 性能/性状:
    完全密閉防錆:1~2年、準密閉防錆:半年~1年
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

気化性で細部まで防錆効果を発揮し、滲み出しが無く製品を汚さない防錆剤

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤):関連画像

液状気化性防錆剤スプレータイプ。

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤):関連画像

金属表面に防錆皮膜を作り、気化した分子が水分子を取り込んで防錆水に変化し、錆の発生を防ぐ。

金型防錆 気化性の主な特長について

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤):関連画像

PRTR非該当。

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤):関連画像

有機則非該当。

製品仕様

性能

  • 防錆効果: 完全密閉状態で1~2年。準密閉状態で半年~1年。
  • ※ 保管状態などにより防錆期間は変化。
  • 使用温度範囲: 80℃以下。

成分

  • 脂肪族系炭化水素
  • 有機酸アミン塩
  • LPG
  • 第四類第一石油類84ml 危険等級2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

125

1本(420ml)

6個

1,060( 1,166円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気化性ですからスプレーが直接届かない箇所でも細部にわたり防錆効果を発揮します
・塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます
・防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2、3ショットすればOK
・洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません
・小さな金属部品等は、ビニール袋の中に塗布し密閉することで錆を防ぐ
【用途】
・金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)の型番125のページです。
型番125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

    気化性防錆剤スプレー

    気化性防錆剤スプレー

      ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

      ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

        金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

        金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

          エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

            ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

            ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

              気化性防錆剤″サビネーズ″

              気化性防錆剤″サビネーズ″

                D-1ミスト

                D-1ミスト

                  エフラクスF

                  エフラクスF

                    ゼラストフィルム鉄用

                    ゼラストフィルム鉄用

                      ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                      ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

                        エコシリーズ 気化性防錆紙 アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)

                          気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                          気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 旭エンジニアリング トラスコ中山 住鉱潤滑剤 アドコート トラスコ中山 ユタカメイク 山一化学 中京化成工業 新潟精機(SK) トラスコ中山 アドコート アドコート
                            通常価格 1,060円 2,443円 45,441円 1,680円 5,400円 57,470円 664円 20,611円 37,029円 325円 1,260円 5,400円 3,750円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー 紙(シート) - - スプレー スプレー フィルム(シート) - 紙(シート) 紙(ロール)
                            消防法分類 該当 - - - - - - - 該当 - - - -
                            特長1 気化性のためスプレーが直接届かない箇所でも細部にわたり防錆効果を発揮。 - - - - - - - - - - - -
                            特長2 防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要。洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間を短縮。 - - - - - - - - - - - -
                            特長3 塗布すると、金属表面に防錆皮膜を作り、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆びの発生を防止。 - - - - - - - - - - - -

                            金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            金型を発送する前使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/25
                            金型を発送する前に全体的に塗っています。他商品は油っぽいので洗浄してからでないと成形できませんが、この商品は油っぽくないのですぐに成形できるところがとても使いやすいと感じています。他商品は緑っぽい色が付いていますが、こちらは透明なので良いと思います。成形中にシミが出てこないのもいいと思います。スプレーを塗ると製品の面がきれいに見えます。使用するときはガスが発生するので吸い込まないように必ずマスクをつけています。納期は良いのですが、値段が高いと思いますので、セット売りを6本にしてもう少し安くなると最高です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/04
                            気化してべたべたしないので金型だけでなく機械やバイスなどにも使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蒸発
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/09
                            油分が蒸発してるので
                            べたべたにならずにかなり
                            重宝します
                            ただ持ちが1か月ほどなので
                            注意です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気化
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/09
                            気化性なので
                            製品に油などの油分が
                            付着せずに良品がたもたれます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            短期防錆目的に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/18
                            金型部品等の脱脂洗浄をした後に他の浸透防錆潤滑剤だと強力に防錆するがベタベタしたりする事が有るので組み付け作業待ちの短期防錆には最適

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました