(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
金型洗浄 ガス・ヤニ用
  • 数量スライド割引

金型洗浄 ガス・ヤニ用 (レビュー)

通常価格(税別)
1,600円
税込価格
1,760円
通常出荷日
2日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
射出金型用ヤニとり・洗浄剤。
【特長】
・プラスチック射出成型時に発生して金型に付着するヤニ、ガス膜などの頑固な汚れを溶解、除去し、不良品の発生防止に役立ちます
・ポリアセタールなどの汚れやすい樹脂に最適
・成型時の合間や金型取り外し時など汚れの状況に応じてご使用下さい
・金型を保管する時には防錆処理をして下さい
【用途】
・樹脂射出成型時に発生し金型に付着したガス、ヤニの除去剤

(i)ご注意

  • 単価は1本の価格になります。24本単位でご注文可能です。

金型洗浄 ガス・ヤニ用のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    樹脂成形の金型の洗浄で使用
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    樹脂成形の金型の洗浄で使用しています。ミスミのカタログを見て購入しました。元々他のメーカーのものを使用していましたが、値段が高かったため切り替えました。以前のものの方が洗浄力は高かったのですが、そこまでの洗浄性を必要としなかったため、イチネンケミカルズの金型洗浄を使用しています。洗浄力は問題ないです。納期も満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型洗浄 ガス・ヤニ用

金型洗浄 ガス・ヤニ用

    金型洗浄剤 119・619

    金型洗浄剤 119・619

      住鉱 FDクリーナー 480ML

      住鉱 FDクリーナー 480ML

        旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

        旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

          住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

          住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

            強力金型クリーナー FD-3

            強力金型クリーナー FD-3

              NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

              NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

                デポクリーナー

                デポクリーナー

                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                  クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                    GPクリーナー

                    GPクリーナー

                      ハイデポ

                      ハイデポ

                        DXクリーナー

                        DXクリーナー

                          メカモールドクリーンMC-1

                          メカモールドクリーンMC-1

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 旭エンジニアリング 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン ダイゾーニチモリ 中京化成工業 住鉱潤滑剤 中京化成工業 山一化学 山一化学 日本メカケミカル
                            通常価格 1,600円 580円 666円 1,775円 3,684円 1,570円 1,540円 41,142円 1,233円 27,429円 14,145円 6,943円 14,984円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            有機則 該当 非該当 - 該当 - - 非該当 - - - - - 非該当
                            PRTR 該当 非該当 - 該当 - - 該当 - - - - - 非該当
                            消防法分類 該当 該当 - 該当 - - 該当 - - - 該当 該当 非該当
                            用途 ヤニ落とし 油汚れ落とし - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。