(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超切削オイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超切削オイル

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,660円
税込単価
4,026円

塩素と活性イオウゼロ、環境にやさしい高性能切削潤滑油。【特長】・塩素、リン、活...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • 特長1:
    塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削剤まで幅広い材料に使用可能。塩素未使用のためダイオキシンの発生はなく、分別廃棄の面倒もなし。鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配なし
  • 用途:
    各種金属や非金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工など切削時の潤滑。
  • 危険物種類:
    第四類第三石油類
  • 危険物容量(mL):
    1000
  • 使用温度範囲(℃):
    100℃以下
  • 内容量:
    1本(1000ml)

Loading...

環境にやさしく軽切削から難削材まで幅広い材料に使用可能な切削油剤

塩素フリーでダイオキシンが発生しない超切削オイル。

塩素フリーでダイオキシンが発生しない超切削オイル。

鉱油をベースにした反応性のない添加剤を採用し、工具や材料の腐食がない。

鉱油をベースにした反応性のない添加剤を採用し、工具や材料の腐食がない。

超切削オイルの主な特長について

環境対応商品

環境対応商品。

2種類のスプレー方式

2種類のスプレー方式。

PRTR非該当

PRTR非該当。

有機則非該当

有機則非該当。

製品仕様

性能

  • 融着荷重: 2452N。
  • 銅版腐食1a(100℃×1hr)。
  • 動粘度(40℃):44.7cSt。
  • 不活性イオウ:0.5%以下。
  • 使用温度範囲:100℃以下。
  • 比重は0.955。
  • 極圧性は1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)。

成分

  • 鉱油
  • 防錆剤
  • 極圧添加剤
  • 第四類第三石油類 1L 危険等級3
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

614

1本(1000ml)

1個

3,660( 4,026円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

塩素と活性イオウゼロ、環境にやさしい高性能切削潤滑油。
【特長】
・塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難削剤まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です
・塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません
・鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配がありません
・イオウ系添加剤による不快臭がありません
【用途】
・各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超切削オイルの型番614のページです。
型番614に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超切削オイル

超切削オイル

    塩素フリー超切削スプレー

    塩素フリー超切削スプレー

      塩素フリータッピングスプレー

      塩素フリータッピングスプレー

        ステンカット(切削潤滑剤)

        ステンカット(切削潤滑剤)

          モリタッピングスプレー 高性能切削用

          モリタッピングスプレー 高性能切削用

            モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

            モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

              TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

              TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

                切削剤 ウルトラカット

                切削剤 ウルトラカット

                  “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                  “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                    エコカット 油性切削油

                    エコカット 油性切削油

                      N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                      N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                        αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                        αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                          ダフニーマーグプラスGD10

                          ダフニーマーグプラスGD10

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 フックスジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 出光興産
                            通常価格 3,660円 1,040円 780円 1,140円 2,314円 2,151円 1,148円 1,512円 4,609円 16,063円 1,515円 7,376円 19,506円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目  
                            種類 液状 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 スプレー - スプレー スプレー 液状
                            性質 不水溶性 難溶性 難溶性 不水溶性 難切削 難切削 難切削 不水溶性 難切削 油性 生分解性 難切削 難切削
                            特長1 塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削剤まで幅広い材料に使用可能。塩素未使用のためダイオキシンの発生はなく、分別廃棄の面倒もなし。鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配なし 塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難削材まで幅広い材料に使用可能。塩素未使用のためダイオキシンの発生はなく、分別廃棄の面倒もなし。鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料の腐食の心配なし - 塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削剤に効果を発揮。刃先の磨耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め作業能率を高める。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼付けを防止。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます - - - - - - - - -
                            用途 各種金属や非金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工など切削時の潤滑。 各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工など切削時の潤滑。 - ステンレス、アルミ、銅、チタン合金など難削剤のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ加工などの切削時の潤滑。 - - - - - - - - -
                            危険物種類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 - - - - - - - - -

                            超切削オイルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            精度
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/25
                            加工精度」と
                            エンドミルのもちが
                            よくなり
                            加工がスム−ズに
                            」いきます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました