(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIP199 焼付防止スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIP199 焼付防止スプレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

高温によるネジの固着防止。【特長】・高温・高荷重を受けるネジのかじり、焼付けと...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最低使用温度:
    ~0℃
  • 消防法分類:
    該当
  • 危険物容量(ml):
    120
  • 用途:
    溶鉱炉、焼き入れ炉などの高温がかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き、かじり付、固着、融着の防止
  • 特長:
    高温、高荷重を受けるネジのかじり、焼付けと溶着を防止。締付けトルクを一定に保ち、部品破損を防止
  • 補足説明:
    -40~1200℃で使用
  • 内容量:
    1本(300mL)

Loading...

高温・高荷重環境にあるネジなどの焼付・かじり付・溶着を防止する焼付防止潤滑スプレー

ネジの焼付防止スプレー。

ネジの焼付防止スプレー。

潤滑性があり、簡単に取り外しができる。

潤滑性があり、簡単に取り外しができる。

焼付防止スプレーの主な特長について

耐熱性

耐熱性。

PRTR該当

PRTR該当。

有機則非該当

有機則非該当。

製品仕様

性能

  • 塩水噴霧: 120時間以上。
  • 屋内防錆: 1年以上。
  • 融着荷重: 2452N。
  • 耐熱性: 1,200℃。
  • 振子式摩擦係数: -。
  • 使用温度範囲: -40~1,200℃。
  • 黒色ペースト。

成分

  • 合成油
  • 亜鉛ほう酸塩
  • ニッケル粉末
  • 脂肪族系炭化水素
  • LGP
  • 第四類第一石油類120ml 危険等級2(PRTR該当)

使用上の注意について

よく振ってからご使用ください。
ご使用後は、逆さ吹きをし、ノズルに溶剤が残らないようにしてください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

199

1本(300mL)

1個

1,850( 2,035円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高温によるネジの固着防止。
【特長】
・高温・高荷重を受けるネジのかじり、焼付けと溶着を防止します
・締付けトルクを一定に保ち、部品の破損を防ぎます
・広い温度範囲(-40~1,200℃)での使用が可能です
・長時間にわたり、性能を保持します
・防錆力(屋内防錆)も備えています
・潤滑性も備えているので、取り外しもスムーズに行えます
【用途】
・溶鉱炉、焼き入れ炉などの、高温がかかる機械のネジ・ボルト・ナット等の焼付き・かじり付き・固着・融着の防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIP199 焼付防止スプレーの型番199のページです。
型番199に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIP199 焼付防止スプレー

JIP199 焼付防止スプレー

    高温用焼付防止剤 モリペーストAS

    高温用焼付防止剤 モリペーストAS

      焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

      焼付防止潤滑剤モリブデンコート5555(乾性被膜タイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

        モリペースト500(高性能組立用焼付防止剤・スプレータイプ)

          ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

          ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)

            焼付防止剤 スプレーグリース

            焼付防止剤 スプレーグリース

              モリコート ペースト G-nぺースト

              モリコート ペースト G-nぺースト

                モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                モリペースト300(組立用焼付防止剤・ペーストタイプ)

                  モリコート®Uペースト

                  モリコート®Uペースト

                    モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                    モリコーティングスプレー(乾性被膜タイプ)

                      ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                      ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                        焼付防止剤

                        焼付防止剤

                          マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                          マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ヘンケル スリーボンド 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 ボスティック スリーボンド ボスティック
                            通常価格 1,850円 3,699円 1,526円 2,853円 4,648円 1,375円 8,304円 2,629円 9,822円 3,158円 9,304円 4,889円 6,665円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            種類 スプレー ペースト スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト ペースト ペースト スプレー ペースト スプレー ペースト
                            最低使用温度 ~0℃ - - - ~-50℃ ~-20℃ ~-20℃ - ~-40℃ ~-50℃ ~-100℃ ~-60℃ ~-100℃
                            消防法分類 該当 - - - - - - - - - - - -
                            危険物容量(ml) 120 - - - - - - - - - - - -
                            用途 溶鉱炉、焼き入れ炉などの高温がかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き、かじり付、固着、融着の防止 - - - - - - - - - - - -

                            JIP199 焼付防止スプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q モリブデンは含有していますか?
                            A
                            はい、しています。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました