(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロチェック現像液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロチェック現像液

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

【特長】・肉眼で発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 特長1:
    低ハロゲン、低硫黄の染色浸透探傷剤
  • 用途1:
    PT検査
  • 危険物種別:
    第四類アルコール類
  • 危険物容量(ml):
    189
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

容易に取り扱いができ、被検査物の状態に拘わらず使用できる探傷剤

欠陥を赤色で表示し、発見しやすい。

欠陥を赤色で表示し、発見しやすい。

溶接箇所の探傷検査。

溶接箇所の探傷検査。

ヒートシールパッケージのシール検査。

ヒートシールパッケージのシール検査。

ミクロチェック 現像液の主な特長について

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

この商品の使用方法について

染色浸透探傷法

  • 1.赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させる。
  • 2.洗浄液で余分の赤色浸透液を除去する。
  • 3.白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を発見する。

詳しい検査方法は次の4つの基本操作からなる。

1. 前処理 油類、サビ類の除去 2. 浸透 浸透時間は3~15分です。 浸透液。 3. 洗浄 布または紙綿類に洗浄液を含ませて拭き取ります。 4. 現像 現像液。
  • 1.前処理 油類、サビ類の除去
  • 2.浸透 浸透時間は3~15分です。 浸透液。
  • 3.洗浄 布または紙綿類に洗浄液を含ませて拭き取ります。
  • 4.現像 現像液。

使用例

  • 鋳造部品・・・ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ。
  • 鍛造部分・・・鍛造割れ。
  • 溶接箇所・・・クラック、巣、接合不良、貫通欠陥。
  • 金属材料の疲労現象・・・研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック。
  • 漏れ検査・・・タンク、ボイラー、パイプ等。
  • シール検査・・・ヒートシールパッケージのシール検査。

製品仕様

性能/性状

  • 外観:白色粉体塗膜
  • 使用温度範囲:0~50℃

成分

  • 珪酸微粉末
  • 炭酸カルシウム
  • 分散剤
  • アルコール類
  • LPG
  • 第4類アルコール類 189ml 危険等級2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

145

1本(420ml)

6個

740( 814円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉眼で発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落しがありません
・被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)
・検査の結果は拭きとらぬ限りそのまま保存できます
・特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます
・取扱いが簡単ですので、慣れていない方でも容易に使用できます
・常温から80℃までの探傷、及び貫通欠陥の検査に最適です
・検出感度は傷の巾1μm、深さ10μmです(-10℃~50℃での検査結果)
・ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です
・腐蝕性はありませんので、もっとも腐蝕しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です
【用途】
・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属材料にも使用可能です
・鋳造部品:ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ
・鍛造部品:鍛造割れ
・溶接箇所:クラック、巣、接合不良
・金属材料の疲労現象:研摩割れ、焼き割れ、切削工具のクラック
・漏れ検査:タンク、ボイラー、パイプ等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロチェック現像液の型番145のページです。
型番145に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロチェック現像液

ミクロチェック現像液

    ミクロチェック浸透液

    ミクロチェック浸透液

      ミクロチェック洗浄液

      ミクロチェック洗浄液

        ミクロチェック白色現像液 速乾性

        ミクロチェック白色現像液 速乾性

          ミクロチェック

          ミクロチェック

            カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

            カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

              カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

              カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                ジェントルチェック 現像液

                ジェントルチェック 現像液

                  カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                  カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                    “αタンショウスプレー”(現像液)

                    “αタンショウスプレー”(現像液)

                      ジェントルチェック 浸透液

                      ジェントルチェック 浸透液

                        キズチェック現像液

                        キズチェック現像液

                          ジェントルチェック 洗浄液

                          ジェントルチェック 洗浄液

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト タセト クボタケミックス タセト トラスコ中山 クボタケミックス ダイゾーニチモリ クボタケミックス
                            通常価格 740円 760円 550円 940円 4,730円 2,238円 2,994円 1,609円 4,000円 915円 1,935円 1,037円 1,385円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー 液体 スプレー 液体
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            特長1 低ハロゲン、低硫黄の染色浸透探傷剤 低ハロゲン、低硫黄の染色浸透探傷剤 低ハロゲン、低硫黄の染色浸透探傷剤 - - - - - - - - - -
                            用途1 PT検査 PT検査 PT検査 - - - - - - - - - -

                            ミクロチェック現像液のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            非接触測定器のハレーション防止
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/27
                            本来の使用方法とは違いますが, 光学式の非接触3次元測定器において, 金属光沢によりハレーションが起きてしまい, 適せせつなデータが得られないことがあるのですが, そのような場合にこの白色の粉末のスプレーを用いることで抑止できるので利用しています.
                            白色になればなんでもいいといえばなんでもいいのですが, 粒子の細かさや後処理を考えると現状でいろいろなものを試してきた中でこの商品が最も適していました.

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品のクラック検査
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/30
                            部品のクランクやオイルモレの検査に使用してます。ミクロチェックを使うと目に見えないクラックが発見できるので大変重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋳造品の巣穴チェック
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/19
                            鋳造品の見えにくい巣穴やクラックを確認するのに使ってます。目視でわかりにくい巣穴が赤く浮き出てくるのですぐにわかります。浸透液とセットで使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査工程で
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            検査工程で使用しています。
                            肉眼では見えないキズも分かるので、
                            ミスが許されない部品の確認に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス加工品の外観チェック使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/04/25
                            プレス加工品の外観チェックに使用しています。スプレー式なので飛散量が多く、長時間使用していると臭いが気になります。周りに飛ばないようにカーテンで仕切って使用しています。18リットルの商品は取り扱わないのですか?コスト面を考えても是非取り扱って欲しいです。納期について、少量だと早いのですが、数が多くなると遅くなってしまうのが少し不便です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミクロチェック現像液は寒い所(現場の気温3℃)だと乾きが遅く白くならないのですか?
                            A
                            3℃ではすぐには乾きません。乾燥を早くしたい場合は、ドライヤー等で乾かして下さい。
                            Q 樹脂にミクロチェックの探傷試験はできますか?
                            A
                            使用できません

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました