(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッピングペーストC−101C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-101C-5
タッピングペーストC−101C タッピングペーストC-101C

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
10,706円 7,443円
税込単価
11,777円 8,187円

【特長】・ペースト状タップ作業用切削材。・仕上げ、作業効率の向上と工具の寿命の...

詳細情報を確認する

Loading...

タッピングペーストC−101C:関連画像

 
商品情報を表示

C-101C-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-101C-5

-
1缶(5Kg)

2個

10,706円

7,443

( 8,187円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペースト状タップ作業用切削材。
・仕上げ、作業効率の向上と工具の寿命の延長に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッピングペーストC−101Cの型番C-101C-5のページです。
型番C-101C-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッピングペーストC−101C

タッピングペーストC−101C

    タッピングペースト C-101(一般金属用)

    タッピングペースト C-101(一般金属用)

      タッピングペーストC−100C

      タッピングペーストC−100C

        タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

        タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

          切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

          切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

            “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

            “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

              ステンカット(切削潤滑剤)

              ステンカット(切削潤滑剤)

                モリタッピングスプレー 高性能切削用

                モリタッピングスプレー 高性能切削用

                  切削剤 ウルトラカット

                  切削剤 ウルトラカット

                    タッピングオイル/スプレー

                    タッピングオイル/スプレー

                      切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

                      切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

                        TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

                        TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

                          モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

                          モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

                            メーカー 日本工作油 日本工作油 日本工作油 日本工作油 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 住鉱潤滑剤 友和 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,480円 1,763円 2,287円 2,460円 1,453円 4,609円 1,140円 2,314円 1,512円 992円 2,529円 1,148円 2,151円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 - ペースト スプレー スプレー
                            性質 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 難切削 難切削 不水溶性 難切削 不水溶性 難切削 難切削 難切削 難切削
                            危険物種別 指定可燃物 指定可燃物 指定可燃物 指定可燃物 - - - - - - - - -

                            タッピングペーストC−101Cのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            タップ加工時の潤滑油として使用しましたが
                            なかなか優れた商品です。
                            単体だと固すぎ減りが早いため
                            弊社では切削油と混ぜて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペ−スト
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            結構な量が
                            あるので
                            一回購入すると
                            だいぶ持ちます
                            常に必要です 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                            掃除がめんどくさい(スプレー)事を除けば、よく切れます。ネジ山が飛ぶことはないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            銅合金に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                            当方では銅合金に使用しています、タップの時はそのまま刷毛塗切削加工の時は灯油で少し薄めて刷毛塗切削加工をしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-101C-1
                            C-101C-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 内容量

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            375-48631缶(1Kg)

                            30,993円

                            ( 34,092円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -1缶(15Kg)

                            切削ペーストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました