(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EP-ST(J)450
エコチェック 浸透液 EP-ST(J)【12個入り】 エコチェック シントウエキ EP-ST(J)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,979円 16,695円
税込単価
19,777円 18,365円

生物や環境に優しく、鉄、非金属にも使える染色浸透探傷剤。 【特長】・液量アップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 危険物種別:
    第四類第三石油類
  • 性質:
    水溶性液体
  • 適合規格:
    JIS-Z-2343-2/ISO-3452-2

Loading...

天然原料・化粧品原料が主成分で、人や環境への安全性を追求した浸透液入り探傷剤

450型エアゾール、600型エアゾール

450型エアゾール、600型エアゾール

MARKTEC エコチェック 浸透液 EP-STの仕様について

  • 容量:450型エアゾール、600型エアゾール
  • 販売単位:ケース単位
  • 荷姿:エアゾール缶12本4箱単位
  • 適合規格:JIS-Z-2343-2およびISO-3452-2適合
  • 消防法:第四類第三石油類(水溶性液体)
品名PRTR法消防法有機溶剤中毒予則
分類性質
エコチェックEP-ST(J)該当せず第三石油類水溶性液体該当せず
 
商品情報を表示

EP-ST(J)450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
補足説明
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP-ST(J)450

一般材料用450型
1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

17,979円

16,695

( 18,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生物や環境に優しく、鉄、非金属にも使える染色浸透探傷剤。
【特長】
・液量アップ33%・作業能率アップ・ゴミの減少で環境改善・経済効果がさらに加速されます。
【用途】
・鉄、非金属のあらゆる材料、設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
・金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。
・非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコチェック 浸透液 EP-ST(J)の型番EP-ST(J)450のページです。
型番EP-ST(J)450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

    MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

    MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

      スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

      スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

        エコチェック現像剤 ED-ST

        エコチェック現像剤 ED-ST

          スーパーチェック現像剤 UD-ST

          スーパーチェック現像剤 UD-ST

            スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

            スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

              スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

              スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

                キズチェック洗浄/除去液

                キズチェック洗浄/除去液

                  “αタンショウ”(洗浄液)

                  “αタンショウ”(洗浄液)

                    “αタンショウスプレー”(現像液)

                    “αタンショウスプレー”(現像液)

                      “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

                      “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

                        キズチェック現像液

                        キズチェック現像液

                          “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                          “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック ダイゾーニチモリ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイゾーニチモリ トラスコ中山
                            通常価格 17,979円 10,823円 17,979円 13,615円 12,393円 9,775円 13,091円 747円 19,272円 915円 5,387円 1,037円 740円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   1日目   2日目   1日目   2日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー 液体 スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            危険物種別 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第三石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 第四類第一石油類 - - - - - -
                            性質 水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 非水溶性液体 - - - - - -

                            エコチェック 浸透液 EP-ST(J)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納期はどのくらいですか?
                            A
                            御注文後、3~5営業日以内に出荷致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EP-ST(J)600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            補足説明 内容量

                            21,429円

                            ( 23,572円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            一般材料用JUMBO-600型1ケース(600ml×12本)

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました