(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル型チップドレッサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル型チップドレッサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,500円
税込単価
86,350円

小型でチップのドレッシング作業の合理化、省力化が出来ます。上に向けた状態だと上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 全長(mm):
    257
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • トラスココード:
    209-8032
  • 重量(g):
    1200
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、ホルダ(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チップ最大径16mm
ホルダ取付寸法φ22.225mm
無負荷回転数1,400rpm
無負荷空気消費量400L/min(ANR)
最大トルク4.2N・m
全長257mm
質量1.2kg
ホース口金取付ネジRc1/4
使用ホース径9.5mm
空気圧力0.6MPa
標準付属品タッチジョイント(1ヶ)、ホルダ(1ヶ)

■ホルダ

ホルダはチップに対しブレードが正しい位置で切削作業を行うためのガイドとなっておりますので、チップ径(φD)に合わせてホルダをお選び下さい。

  • チップ径:φ16mm以内
ポータブル型チップドレッサ 仕様

外形図

ポータブル型チップドレッサ 外形図

ホルダ(標準付属品)

使用方法・使用事例

使用例

ポータブル型チップドレッサ 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YNR-8F

1個

78,500( 86,350円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型でチップのドレッシング作業の合理化、省力化が出来ます。
上に向けた状態だと上部のチップ研削ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル型チップドレッサの型番YNR-8Fのページです。
型番YNR-8Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル型チップドレッサ

ポータブル型チップドレッサ

    フラックスハンマNF-1SH

    フラックスハンマNF-1SH

      ニューケレンNNK-1000

      ニューケレンNNK-1000

        空気式高速タガネ オートチゼル用先端工具

        空気式高速タガネ オートチゼル用先端工具

          フラックスハンマNF-0

          フラックスハンマNF-0

            ニューケレンNNK-250

            ニューケレンNNK-250

              フラックスハンマNF-25F

              フラックスハンマNF-25F

                フラックスハンマ(NF-20)用チゼル

                フラックスハンマ(NF-20)用チゼル

                  フラックスチッパ(石材彫刻機)

                  フラックスチッパ(石材彫刻機)

                    フラックスハンマNFB-25H

                    フラックスハンマNFB-25H

                      リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

                      リベッティングハンマ BRH-3/BRH-3-X-1

                        リベッティングハンマ

                        リベッティングハンマ

                          エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                          エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                            メーカー ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日東工器 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 不二空機 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 瓜生製作 SK-11
                            通常価格 78,500円 19,678円 52,624円 2,990円 17,954円 50,528円 22,505円 2,110円 18,156円 26,912円 33,124円 21,853円 1,225円
                            通常出荷日 3日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他関連品 エアハンマー エアハンマー - エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品
                            空気消費量(m³/min) 0.4 0.25 0.45 - 0.23 0.45 0.2 - - 0.55 - - -
                            全長(mm) 257 185 1284 - 177 514 226 - - 264 135 - -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6 - 0.63 0.6 - 0.6 -
                            トラスココード 209-8032 - - - - - - - - - - - -

                            ポータブル型チップドレッサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました