(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケーラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スケーラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,709円
税込単価
53,580円

塗料や錆びの除去に最適です。【付属品】ホースニップル(1個)

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ストレート型
  • 打撃数(min-1):
    3000
  • 空気消費量(m3/min):
    0.700
  • ホース口金取付ねじ(Rc):
    3/8
  • 使用ホース径(mm):
    12.7
  • 空気圧力(Mpa):
    0.6
  • トラスココード:
    809-4084
  • 重量(g):
    2500
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)
  • 全長(mm):
    318

Loading...

製品特長・仕様

型番無負荷回転速度
rpm
負荷時空気消費量
L/min(ANR)
全長
mm
質量
kg
ホース口金取付ネジ
Rc
使用ホース径
mm
空気圧力
MPa
YBD-2X3,0007003182.53/812.70.6

*標準付属品:ホースニップル(1ヶ)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YBD-2X

1個

48,709( 53,580円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料や錆びの除去に最適です。
【付属品】
ホースニップル(1個)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケーラの型番YBD-2Xのページです。
型番YBD-2Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スケーラ

スケーラ

    ニードルスケールヘッド AHM-NDH

    ニードルスケールヘッド AHM-NDH

      空気式固着物はくり機 エアーチッパー

      空気式固着物はくり機 エアーチッパー

        エアニードルスケーラ N-200-2

        エアニードルスケーラ N-200-2

          パワースケーラー No.GT-HPS160

          パワースケーラー No.GT-HPS160

            ニードルセット AHM-NDC

            ニードルセット AHM-NDC

              パワースケーラー No.GT-HPS200

              パワースケーラー No.GT-HPS200

                不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

                不二 FCH-20ブランクタガネ155MML

                  空気式高速タガネ オートチゼル

                  空気式高速タガネ オートチゼル

                    不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

                    不二 FCH-20用ブランクタガネ300MML

                      ニードルスケーラ

                      ニードルスケーラ

                        ニードルスケーラ  F-25N

                        ニードルスケーラ F-25N

                          エアニードルスケーラ 樹脂カバー付き

                          エアニードルスケーラ 樹脂カバー付き

                            メーカー ヨコタ工業 SK-11 日東工器 東空販売 ベッセル SK-11 ベッセル 不二空機 日東工器 不二空機 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 信濃機販
                            通常価格 48,709円 4,490円 25,926円 27,557円 49,000円 2,470円 39,682円 2,280円 46,528円 4,820円 36,070円 38,476円 43,443円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目   1日目  
                            商品種類 ストレート型 関連アクセサリー ストレート型 - ストレート型 関連アクセサリー ストレート型 - ピストル型 - ストレート型 ストレート型 -
                            打撃数(min-1) 3000 - - - 4000 - 3700 - 2600 - 4000 4000 -
                            空気消費量(m3/min) 0.700 - - 0.25 0.22 - 0.26 - 0.3 - 0.2 0.400 -
                            ホース口金取付ねじ(Rc) 3/8 - - - - - - - - - - 1/4 -
                            使用ホース径(mm) 12.7 - - - - - - - - - - 9.5 -

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました