(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダ HSA-6AK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダ HSA-6AK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,765円
税込単価
41,542円

【特長】・ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイ...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.7
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    5000
  • 排気:
    側方
  • 全長(mm):
    212
  • 商品タイプ:
    本体
  • 本体形状:
    アングル型
  • 重量(g):
    1800
  • ヘッドの高さ(インナフランジまで(mm):
    83.5
  • ホース口金取付けネジ(Rc):
    3/8
  • 使用ホース径(mm):
    12.7
  • 空気圧力(Mpa):
    0.6
  • 騒音レベル無負荷1m(dB(A)):
    90
  • 付属品:
    アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)

型番

HSA-6AK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSA-6AK

1個

37,765( 41,542円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダ HSA-6AKの型番HSA-6AKのページです。
型番HSA-6AKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダ HSA-6AK

サンダ HSA-6AK

    フィットサンダー SI-3200A-B

    フィットサンダー SI-3200A-B

      エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

      エアーダブルアクションサンダー ADS50MS

        マルチミニサンダー

        マルチミニサンダー

          TOPミニサンダー

          TOPミニサンダー

            ミニサンダー

            ミニサンダー

              サンダ HSA-6A

              サンダ HSA-6A

                デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                  ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                  ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                    サンダ HSA-4A

                    サンダ HSA-4A

                      非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      非吸じん式ダブルアクションサンダー

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

                          サンダーポリッシャー

                          サンダーポリッシャー

                            メーカー ヨコタ工業 信濃機販 TONE 空研 柳瀬 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 空研 信濃機販 ヨコタ工業 コンパクトツール 空研 信濃機販
                            通常価格 37,765円 40,728円 21,687円 33,718円 32,382円 21,550円 31,004円 28,978円 25,315円 36,764円 30,676円 37,266円 26,077円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.7 0.41 - 0.45 0.594 0.3 1.1 - 0.19 0.45 0.38 - 0.16
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.62 0.6 0.44~0.58 0.6 0.4~0.6 0.6 0.6~0.7 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 5000 - 12000 6500 22000 13000 8400 - 10000 13000 9500 - 5000
                            排気 側方 - - 後方 側方 後方 側方 後方 後方 側方 後方 後方 後方
                            全長(mm) 212 212 219 204 140 - 204 - - 168 158 - 135

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました