(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダ HSA-4A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダ HSA-4A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
36,764円 33,411円
税込単価
40,440円 36,752円

【特長】・ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイ...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    100
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):
    13000
  • 排気:
    側方
  • 全長(mm):
    168
  • 商品タイプ:
    本体
  • トラスココード:
    176-9341
  • 本体形状:
    アングル型
  • ペーパー寸法(mm):
    100×16
  • 重量(g):
    1000
  • ヘッドの高さ(インナフランジまで(mm):
    78
  • ホース口金取付けネジ(Rc):
    1/4
  • 使用ホース径(mm):
    9.5
  • 空気圧力(Mpa):
    0.6
  • 騒音レベル無負荷1m(dB(A)):
    87
  • 付属品:
    サンディングパット(1ヶ)、バーレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

型番ペーパー寸法
mm
無負荷
回転速度
rpm
無負荷時
空気消費量
(負荷時)
L/min(ANR)
全長
mm
質量
kg
ヘッドの高さ(インナフランジまで)
mm
ホース口金取付ネジ
Rc
使用ホース径
mm
空気圧力
MPa
騒音レベル無負荷1m
dB(A)
排気方向
側方
HSA-4A100×1613,000(450)1681.078.01/49.50.687

*標準付属品:サンディングパット(1ヶ)、バーレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSA-4A

1個

36,764円

33,411

( 36,752円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダ HSA-4Aの型番HSA-4Aのページです。
型番HSA-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダ HSA-4A

サンダ HSA-4A

    サンダ HSA-6A

    サンダ HSA-6A

      サンダ HSA-6AK

      サンダ HSA-6AK

        非吸じん式ダブルアクションサンダー

        非吸じん式ダブルアクションサンダー

          コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

          コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

            TOPミニサンダー

            TOPミニサンダー

              デュアルアクションサンダー

              デュアルアクションサンダー

                サンダーポリッシャー

                サンダーポリッシャー

                  サンドペーパー GR

                  サンドペーパー GR

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                      オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                        3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

                        3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

                          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                          ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 コンパクトツール コンパクトツール 柳瀬 瓜生製作 信濃機販 FESTOOL コンパクトツール 信濃機販 スリーエムジャパン 信濃機販
                            通常価格 36,764円 31,004円 37,765円 30,676円 34,119円 32,382円 25,135円 26,077円 20,025円 32,955円 42,752円 31,129円 25,315円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 25日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 100 150 - 125 125 - - 75 150 125 100×180 - 125
                            空気消費量(m³/min) 0.45 1.1 0.7 0.38 0.4 0.594 - 0.16 - 0.3 0.25 - 0.19
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.44~0.58 0.6 0.6 - 0.4~0.6 0.6 0.49~0.62 0.6~0.7
                            無負荷回転数(rpm) 13000 8400 5000 9500 10000 22000 - 5000 - 8500 7000 - 10000
                            排気 側方 側方 側方 後方 後方 側方 後方 後方 - 後方 後方 後方 後方

                            サンダ HSA-4Aのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属製品の削りに
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/02
                            金属製品の角の削りに使っています。パワーがあり使いやすい。
                            エアー式にしてはずっしりそこそこ重さがあるのでバリ取りにはいいですが上向きで使うとしんどい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました