(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバ  YD-4/4A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクトドライバ YD-4/4A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,211円
税込単価
33,232円

【特長】・インパクト式ドライバ、ストレート型・プッシュ式(押すだけで始動)【商...

詳細情報を確認する

  • 能力ネジ径(mm):
    M3.0~M4.0
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 最大締付トルク(N・m):
    9
  • 無負荷回転数(rpm):
    11000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.15
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    203
  • 本体形状:
    ストレート型
  • 重量(g):
    600
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、レギュレータ-(1ヶ)
  • 能力ネジ径(小ネジ):
    3.5~4.0
  • 能力ネジ径(タッピングネジ):
    3.0~4.0
  • 能力ネジ径(六角ボルト・ナット):
    3.5~4.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ビット差込口(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YD-4

5
444-7221

1個

30,211( 33,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクト式ドライバ、ストレート型
・プッシュ式(押すだけで始動)
【商品仕様】
・全長:203mm
・質量:0.60kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバ YD-4/4Aの型番YD-4のページです。
型番YD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトドライバ  YD-4/4A

インパクトドライバ YD-4/4A

    インパクトドライバ  YD-6WAZK/6WBZK

    インパクトドライバ YD-6WAZK/6WBZK

      インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

      インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ

        インパクトドライバ  YD-5A

        インパクトドライバ YD-5A

          インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

          インパクトドライバ YD-40PZ/PBZ

            インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZK

            インパクトドライバ YD-4.5PZK/YD-4.5PBZK

              コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

              コーナータイプ エアードライバー 衝撃式 No.GT-PLRC

                コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                  信濃機販 エアインパクトドライバー

                  信濃機販 エアインパクトドライバー

                    油中駆動インパクトドライバ  YD-670A-R/B-R

                    油中駆動インパクトドライバ YD-670A-R/B-R

                      エアーインパクトDVキット

                      エアーインパクトDVキット

                        エアインパクトドライバー

                        エアインパクトドライバー

                          エアードライバー No.GT-S60XD

                          エアードライバー No.GT-S60XD

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ベッセル ベッセル 信濃機販 ヨコタ工業 SK-11 信濃機販 ベッセル
                            通常価格 30,211円 42,096円 39,073円 30,540円 35,224円 40,191円 38,075円 53,000円 31,409円 31,825円 13,898円 38,500円 40,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   30日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目  
                            能力ネジ径(mm) M3.0~M4.0 M4.5~M6.0 M3.0~M5.0 M4.0~M6.0 M2.3~M4.0 M3.0~M5.0 4.0~5.0 3.5~4.5 5 M2.3~M6.0 - 6 6.0~8.0
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6
                            最大締付トルク(N・m) 9 18 15 15 - - - - 30 - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 11000 10000 12000 10000 21000 12000 9,000 1,500 11000 7500 - - 7,500
                            空気消費量(m³/min) 0.15 0.25 0.2 0.2 0.15 0.2 0.2 0.25 0.14 0.27 - - 0.38

                            インパクトドライバ YD-4/4Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました