(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルNRD-6PB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリルNRD-6PB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,364円
税込単価
31,200円

【特長】・小型・軽量・強力設計であらゆる穴あけ作業に広く使用されています

詳細情報を確認する

  • 穴あけ能力(mm):
    6.5
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(min-1):
    2400
  • トラスココード:
    753-4078
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    150
  • 重量(g):
    800
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    6.3
  • 空気消費量(m3/min):
    0.5
  • 付属品:
    カプラプラグ、ドリルチャック、チャックハンドル

型番

NRD-6PB 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 付属品:カプラプラグ、ドリルチェック、チャックハンドル
型番能力ドリル径
(mm)
テーパNo.無負荷回転数
(min-1
全長
(mm)
質量
(kg)
ホース口径取付ネジRcホース内径
(mm)
空気消費量
(m3/min)
NRD-6PB6.5JT12,4001500.81/46.30.5
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NRD-6PB

1個

28,364( 31,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・強力設計であらゆる穴あけ作業に広く使用されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルNRD-6PBの型番NRD-6PBのページです。
型番NRD-6PBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルNRD-6PB

ドリルNRD-6PB

    ドリルNRD-6SA

    ドリルNRD-6SA

      小型ドリル ピストル型

      小型ドリル ピストル型

        信濃機販 エアドリル

        信濃機販 エアドリル

          ドリルNRD-10P

          ドリルNRD-10P

            ドリルNRD-12PA

            ドリルNRD-12PA

              ミニミニストレートドリル

              ミニミニストレートドリル

                エス・ピー・エアー エアドリル

                エス・ピー・エアー エアドリル

                  信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

                  信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

                    不二空機 エアドリル

                    不二空機 エアドリル

                      バーコ エアドリル

                      バーコ エアドリル

                        ドリル YRD-6N

                        ドリル YRD-6N

                          エアプロダクション ドリル

                          エアプロダクション ドリル

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 瓜生製作 信濃機販 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 MASTER エス・ピー・エアー 信濃機販 不二空機 バーコ ヨコタ工業 IR(インガソール・ランド)
                            通常価格 28,364円 35,153円 32,293円 20,610円 34,774円 50,181円 10,900円 20,503円 22,817円 51,547円 26,861円 31,072円 167,228円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            穴あけ能力(mm) 6.5 6.5 - 10 10 13 - 10 - - 13 6 13
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 - 0.62 0.6 0.63 0.62 0.6 0.63
                            無負荷回転数(min-1) 2400 2800 - - 2000 1500 6000 - - - 450 2800 600
                            トラスココード 753-4078 - - - - - - - - - - - -
                            排気 後方 後方 - - 後方 後方 - - - - - - -

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました