(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チッパ AA-00SP-R/P-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チッパ AA-00SP-R/P-H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,496円
税込単価
32,446円

ピストンが往復打撃することにより作業範囲が広がったチッパ。 【特長】 ・チゼル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    3800
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 全長(mm):
    233
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • 重量(g):
    2100
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    9.5
  • ピストン径(mm):
    18
  • ピストンストローク(mm):
    45

Loading...

チッパ スタンダード型の仕様

AA-00SP-R / P-Hの外観

AA-00SP-R / P-Hの外観

打撃数 : 3,800min-1
ピストン径 : 18mm
ピストンストローク : 45mm
全長 : 233mm
質量 : 2.1kg
ホース口径取り付けネジ : 1 / 4Rc
ホース内径 : 9.5mm
空気消費量 : 0.3m3 / min

本体差し込み部を前から見た形状

丸込(R)の形状図

丸込(R)の形状図

角込(H)の形状図

角込(H)の形状図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チゼル種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30077

角込み

1個

29,496( 32,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピストンが往復打撃することにより作業範囲が広がったチッパ。
【特長】
・チゼルの飛び出しを防止するチゼルスプリングが標準装備されている。
・チゼルの差込形状は丸込みと角込みあり。
・チゼルの先端形状は3種類用意。
・※チゼルは標準付属品ではないためご希望の形状をご注文下さい。
【用途】
・コンクリートの小ハツリ作業、鋳物の砂落とし、錆落としなど広範囲に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッパ AA-00SP-R/P-Hの型番30077のページです。
型番30077に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チッパ AA-00SP-R/P-H

チッパ AA-00SP-R/P-H

    チッパ AA-75SP-R・75SP-H

    チッパ AA-75SP-R・75SP-H

      チッパ AA-0SP-R/P-H

      チッパ AA-0SP-R/P-H

        チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

        チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H

          チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

          チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込

            チッパ AA-3SP-R/3SP-H

            チッパ AA-3SP-R/3SP-H

              チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H

              チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H

                チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込

                チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込

                  チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H

                  チッパ AA-3XBSP-R/AA-3XBSP-H

                    ワイドチゼル チゼルスプリング付

                    ワイドチゼル チゼルスプリング付

                      エアチッパ

                      エアチッパ

                        チッパ AA-2SP-R/2SP-H

                        チッパ AA-2SP-R/2SP-H

                          オートチゼラ用先端工具

                          オートチゼラ用先端工具

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業
                            通常価格 29,496円 43,400円 32,154円 44,174円 2,180円 43,400円 37,596円 1,671円 59,764円 8,177円 30,384円 40,330円 2,459円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品 エアハンマー エアハンマー その他関連品 エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品
                            無負荷打撃数(rpm) 3800 2000 3200 2000 - 2000 2800 - 2000 - - 2400 -
                            空気消費量(m³/min) 0.3 0.5 0.35 0.5 - 0.5 0.4 - 0.5 - - 0.5 -
                            全長(mm) 233 344 281 342 - 339 300 - 347 - - 312 -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 - 0.6 - 0.6 0.6 -

                            チッパ AA-00SP-R/P-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特注のチゼルは対応可能ですか?
                            A
                            都度見積になりますが可能です。先端の詳しい寸法、形状、全長をご指定のうえ当社にお問い合わせ下さい。

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました