(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダNGP-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダNGP-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,751円
税込単価
40,426円

【特長】・安心のスピンドルロック式・4インチ・カプラプラグ30PM、フランジス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    13600
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    100
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    6
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    15
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    225mm
  • 空気消費量(m³/min):
    1
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全高(mm):
    97
  • 重量(g):
    1800
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    3/8
  • ホース内径(mm):
    9.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15239

1個

36,751( 40,426円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心のスピンドルロック式
・4インチ
・カプラプラグ30PM、フランジスパナピッチ20付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダNGP-100の型番15239のページです。
型番15239に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダNGP-100

アングルグラインダNGP-100

    アングルグラインダNGP-125

    アングルグラインダNGP-125

      アングルグラインダNGS-100

      アングルグラインダNGS-100

        グランディングホイール

        グランディングホイール

          アングルグラインダNAG-400A

          アングルグラインダNAG-400A

            エアアングルグラインダー レバータイプ

            エアアングルグラインダー レバータイプ

              [EA162SR-11~16用] アダプター

              [EA162SR-11~16用] アダプター

                アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

                アングルグラインダー/オプションキット/ベルトサンダー

                  SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                  SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                    SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                    SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                      SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                      SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                        アングルグラインダNAG-7X

                        アングルグラインダNAG-7X

                          ペッタン・セラミックキット2

                          ペッタン・セラミックキット2

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 MASTER 日本ニューマチック工業 信濃機販 エスコ ミスミ エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 信濃機販 日本ニューマチック工業 柳瀬
                            通常価格 36,751円 47,660円 35,998円 2,936円 33,728円 30,192円 3,030円 1,575円 24,692円 20,114円 32,793円 39,751円 16,548円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   11日目   6日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 製品本体 製品本体 関連部品 - 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 13600 10900 13600 11000 13600 - - - 12000 20000 13500 7600 18000
                            適用砥石寸法:外径(mm) 100 225 100 50.8 100 - - - - - 100 180 38~75
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 6 6 6 4.0(10枚set) 6 - - - - - 6 6 -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 15 22 15 9.5 15 - - - - - 15 22 -

                            アングルグラインダNGP-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました