(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダNAG-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダNAG-60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,751円
税込単価
43,726円

【特長】・平面研磨・金属の研削に適用【仕様】・材質:鋳物用アルミニウム合金,ク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    9000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    150
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    6
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    22
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    238mm
  • 空気消費量(m³/min):
    1.1
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全高(mm):
    112
  • 重量(g):
    2800
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    3/8
  • ホース内径(mm):
    12.7

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10025

1個

39,751( 43,726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面研磨
・金属の研削に適用
【仕様】
・材質:鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
・使用空気圧力:0.6MPa
・先端工具:砥石
・ホース取入口:Rc3/8
・全長(mm):238
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):150×6×22
・質量(kg):2.8

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダNAG-60の型番10025のページです。
型番10025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダNAG-60

アングルグラインダNAG-60

    アングルグラインダNAG-70S

    アングルグラインダNAG-70S

      アングルグラインダ

      アングルグラインダ

        SP エアアングルグラインダー

        SP エアアングルグラインダー

          不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

          不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

            不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

            不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

              不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

              不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

                ストレートグラインダー

                ストレートグラインダー

                  TOKU チャックグラインダ

                  TOKU チャックグラインダ

                    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                      SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                      SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                        小型・軽量 アングルグラインダー

                        小型・軽量 アングルグラインダー

                          ベビーグラインダー

                          ベビーグラインダー

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 東空販売 信濃機販 信濃機販 不二空機 不二空機
                            通常価格 39,751円 38,933円 49,022円 46,271円 81,004円 74,261円 74,834円 51,953円 23,173円 32,793円 41,337円 40,510円 78,059円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   9日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 -
                            無負荷回転数(rpm) 9000 7600 6500 15000 7600 18000 12000 - 22000 13500 13500 - -
                            適用砥石寸法:外径(mm) 150 180 122 50 180 50 75 - - 100 100 - -
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 6 6 - 4 6 13 19 - - 6 6 - -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 22 22 22 9.5 22 9.5 9.53 - - 15 15 - -

                            アングルグラインダNAG-60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました