(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,022円
税込単価
53,924円

【特長】・ワイヤブラシ用【仕様】・使用空気圧力:0.6MPa・ホース取入口:R...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    6500
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    122
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    22
  • 排気:
    後方
  • 全長:
    257mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.9
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全高(mm):
    109
  • 重量(g):
    2800
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    3/8
  • ホース内径(mm):
    12.7

Loading...

製品仕様

型番能力砥石寸法無負荷回転数
10744120×22mm6500min-1
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10744

1個

49,022( 53,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤブラシ用
【仕様】
・使用空気圧力:0.6MPa
・ホース取入口:Rc3/8
・排気:後方
・全長(mm):257
・適用寸法外径×内径(mm):122×22
・質量:2.8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダの型番10744のページです。
型番10744に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダ

アングルグラインダ

    アングルグラインダNAG-60

    アングルグラインダNAG-60

      コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

      コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

        アングルグラインダNAG-70S

        アングルグラインダNAG-70S

          アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

          アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

            SP エアアングルグラインダー

            SP エアアングルグラインダー

              180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

              180mm/ 6,500rpm アングルグラインダー

                SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                  アングルグラインダNAG-400A

                  アングルグラインダNAG-400A

                    空研 エアアングルグラインダー

                    空研 エアアングルグラインダー

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

                        空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

                        空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

                          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                          空研 4インチアングルグラインダーレバー式

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 コンパクトツール 日本ニューマチック工業 MASTER エス・ピー・エアー エスコ エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 空研 エス・ピー・エアー 空研 空研
                            通常価格 49,022円 39,751円 29,864円 38,933円 17,579円 46,271円 40,450円 24,692円 33,728円 26,540円 24,692円 33,331円 32,394円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   4日目   6日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 6500 9000 13000 7600 11000 15000 6500 12000 13600 12000 12000 6500 12000
                            適用砥石寸法:外径(mm) 122 150 100 180 100 50 180 - 100 - - - -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 22 22 - 22 15 9.5 22 - 15 - - - -
                            排気 後方 側方 側方 側方 - 側方 - - 側方 - - - -

                            アングルグラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました