(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
仕上サンダ BO3710
  • 数量スライド割引

仕上サンダ BO3710 (レビュー)

通常価格(税別)
11,296円
税込価格
12,426円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・仕上げ磨き、つや出し作業に
・握り方自在で優れた作業性!高まる操作性&安定感
・安定感抜群!低重心ボディ
・自己吸じん機能&ダストバッグ
・レバー式クランプでさらに簡単ペーパー交換

仕上サンダ BO3710のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー

高評価レビュー

木工用
評価 5.0満足度:5.02022/01/16
木材の表面仕上げに使用しています。広い面を仕上げるにはとても便利です。集塵機能がついているので削りかすの飛散が少なくて済みます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    木工用
    評価 5.0満足度:5.02022/01/16
    木材の表面仕上げに使用しています。広い面を仕上げるにはとても便利です。集塵機能がついているので削りかすの飛散が少なくて済みます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    木材のサンディングに使用
    評価 5.0満足度:5.02023/07/22
    合板のザラつきをとるためや塗装前のサンディングに使用しています。番手にもよりますが、ツルツルになります。

    長時間サンディング作業していると手が痺れてきますが、機能は十分なので、とても満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    木材の仕上げに
    評価 5.0満足度:5.02020/08/31
    木材のバリ取り・仕上げに使用しました。
    仕上げ面が大きいとので木材が大きい時にに重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ウッドデッキの仕上げに
    評価 5.0満足度:5.02019/10/09
    集塵用の穴を気にしなければ専用ペーパーじゃなくてもいけます。
    あと別売りパンチプレートというのが売ってたんですが穴が開くというより破くに近い
    たまに気づかずにペーパーが破けててスポンジのようなものごりごりしてしまうのでまめにチェックしましょう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕上サンダ BO3710

仕上サンダ BO3710

    仕上サンダ BO4900V

    仕上サンダ BO4900V

      オービタルサンダ

      オービタルサンダ

        ランダムオービットサンダ BO5041

        ランダムオービットサンダ BO5041

          防じんミニサンダ BO4565

          防じんミニサンダ BO4565

            ミニサンダSV12SG

            ミニサンダSV12SG

              ミニサンダ SV12SH

              ミニサンダ SV12SH

                防じんミニサンダ BO4555

                防じんミニサンダ BO4555

                  ランダムオービットサンダ BO5030

                  ランダムオービットサンダ BO5030

                    曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

                    曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

                      ダブル仕上サンダ

                      ダブル仕上サンダ

                        コンパクトオービタルサンダー

                        コンパクトオービタルサンダー

                          100x100mm 電動ミニサンダー

                          100x100mm 電動ミニサンダー

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ 東京オートマック マキタ BLACK AND DECKER エスコ
                            通常価格 11,296円 26,689円 27,491円 21,519円 11,582円 14,318円 15,897円 11,912円 14,445円 47,408円 11,798円 8,500円 15,820円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   3日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 -
                            無負荷回転数(min-1) 11000 4000-10000 6000 4000-12000 14000 14000 14000 14000 12000 - 7000 7000-15000 -
                            電源(V) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 100 AC100 AC100(50/60Hz) -
                            ペーパー寸法(横)(mm) 228 280/232 280/232 125 96/102 140 100 140/102 125 - 228 230 -
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 93 115/115 115/115 125 96/114 114 110 114/114 125 - 93 93 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。